Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

结构分析软件

预测压力性能,优化设计,虚拟验证产品的结构完整性,同时缩短上市时间。

了解设计的结构完整性

结构分析仿真软件可帮助您研究重量和张力对结构的影响。了解组件或产品装配在应力或振动下的反应对任何行业都至关重要。但是,随着产品和材料变得越来越复杂,工程师需要的工具不仅限于线性静态分析。

Simcenter 提供您在单一用户环境中仿真各种应用所需的结构分析软件。您不再需要一个工具来进行线性静力学,另一个工具来研究疲劳,再也不需要另一个工具来进行非线性分析。因此,工程部门可以整合结构分析工具,您只需要知道一个用户界面即可。

飞机结构设计与分析

从化石燃料动力航空转向可持续航空不仅是一项巨大的工程挑战,也是保持企业竞争力的必由之路。了解互联的机架结构设计和分析方法如何推动可持续航空业的演进。

图片-Simcenter 3D 最新消息

Simcenter 3D:最新

先体验最新 Simcenter 3D 新品
博客在每个月的最后一周发布

什么是结构分析软件?

有限元分析

有限元分析 (FEA) 是模拟结构性能的技术和数学基础。FEA 是一种成熟的方法,可以帮助工程设计和分析多种产品。

线性分析

线性结构分析是一种用于确定结构在载荷下的行为的方法,假设是线性弹性材料且变形很小。这是当今最常见的结构分析类型。

非线性分析

非线性结构分析用于考虑受载荷时结构的几何形状、材料属性和刚度的变化,其中力和位移之间的关系不是线性的。

30 天免费试用:Simcenter 3D

快速进行设计更改,将其复制到仿真模型中,然后在几秒钟内再次进行仿真。

案例分析

住友重工业海洋与工程

住友重工业海洋与工程使用 Simcenter Femap 和 Nastran 通过高质量分析和灵活建模来缩短设计时间。

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Customer Success Story

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

公司:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

行业:船舶行业

位置:Yokosuka City , Japan

探索结构分析仿真功能

Select...

省去准备工作,专注于分析

无需简化几何体和网格划分,从而简化您的工作流程。Simcenter Simsolid 消除了传统结构分析中最耗时、最容易出错的两个步骤。CAD 模型直接用作仿真模型,无需创建单独的有限元模型。

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

轻松分析大型、复杂的装配

Simcener Simsolid 专为提高速度和可扩展性而设计,能够以卓越的效率处理复杂的零件和大型组件,包括接触面粗糙、间隙或几何重叠的部件。

在几分钟到几秒钟内获得结果

在标准 PC 上,Simcenter Simsolid 可在几秒到几分钟内提供精确的结构分析结果。快速比较多个设计方案。提高各行各业仿真驱动设计的速度、准确性和可用性。

simcenter-simsolid-results-640x360

客户使用 Simcenter 进行结构分析

一个人在以山为背景的道路上骑自行车。

Mynaric

创建详细的仿真以预测高带宽卫星通信设备的热和结构性能。

阅读案例分析

行业应用

Select...

Simcenter 3D 为航空工程师提供了一套强大的工具,用于执行各种分析任务,确保飞机和航天器部件的结构完整性、性能和可靠性。

  • 飞机机架分析: 评估结构完整性的刚度、耐久性和模态频率。
  • 机翼评估: 测量刚度、抗表层屈曲能力和模态频率,以优化空气动力学性能。
  • 控制表面评估: 评估挂架、副翼和稳定器对抗飞行力量的强度。
  • 航天器耐久性检查: 分析复合材料的热应力和变形以确保空间条件下的可靠性。
  • 航空发动机模拟: 提供对旋转载荷、热应力以及压缩机和涡轮机等组件的见解。
  • 运载火箭压力评估: 评估对任务成功至关重要的热载荷、机动力和风效应。
飞机示意图,上面标有多个部件,包括机翼、机身和尾翼。

了解结构分析软件产品

点播式在线研讨会 | 51 分钟

船舶结构分析

将仿真和测试相结合,创建真正的数字双胞胎,确保精确的结构分析模拟。

Simcenter 软件中的船舶结构分析视觉效果图。
结构分析

了解更多信息

常见问题解答