Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一位工程师在办公桌前使用双显示器在笔记本电脑和屏幕上显示机械部件和流体动力学的三维模拟。

2026 年 6 月 Simcenter 的新增功能

Simcenter 的新时代现在开始了!以前的Altair产品首次加入Simcenter大家庭。

为什么 Simcenter Radioss?

Simcenter Radioss是一款针对西门子软件生态系统中高度非线性场景的显式求解器。

它可以对响应动态载荷的复杂系统进行精确的多物理场模拟,例如冲击、碰撞、弹道学和爆炸、制造和装配过程、产品滥用和意外组件故障情景。

加快创新

Simcenter Radioss Radioss Radioss 将碰撞和碰撞仿真专业知识与社区驱动的快速开发相结合,提供定期更新和增强的功能,加速创新并使用户始终处于最前沿。

整合无缝工作流程

使用户能够直接运行外部输入卡组。这种无缝体验最大限度地减少了工作流程中断并提高了生产力,从而可以立即访问完全集成的现代仿真环境。

扩展性能

提供跨计算架构的可扩展性,通过高级多物理场仿真为碰撞和冲击安全设计生成强大的数据集。这些数据可以快速训练 AI 模型和预测性见解。

特色功能

最先进的图书馆

利用最先进的材料和损伤模型,满怀信心地设计出更安全、更坚固的产品。

simcenter-radioss-最先进的库-特色功能-promo-640x480

复杂模型的高效缩放

通过跨不同架构的可扩展性最大限度地提高计算效率。轻松处理大规模模拟。

simcenter-radioss高效缩放复杂模型-bird-ingenstion-promo-640x480

在社区支持下公开露骨动态

利用旨在满足不断变化的行业需求的开放平台,加快碰撞和碰撞仿真领域的创新。社区驱动的开发可确保持续更新和相关的新功能。

simcenter-radioss-open-explicit-dynamics-composite-composite-composite-promo-640x480

经过验证的人体建模安全工具

使用合作伙伴工具,使用碰撞假人和人体模型 (HBM) 进行广泛的安全评估。

使用 Simcenter Radioss 进行头部冲击测试

运行 LS-DYNA 输入

直接在 GUI 中运行 LS-DYNA 输入卡组,以获得完全集成的体验。虽然强大的文件转换工具支持 Abaqus 用户。

simcenter-hypermesh-Applications-crash and safety-screenshot-promo-640x480

了解其他人如何使用 Simcenter Radioss

一个扎着辫子头发的年轻女孩戴着牙科器具,在牙医的椅子上微笑,抬头看着一个看不见的人。

iltleMiracle | 在口腔医疗保健中使用数字化转型使预测模型的准确性达到 85%

使用Simcenter Radioss,iLM实现了超过85%的准确率,增强了客户体验,增强了治疗结果的分析和预测能力。

Select...

用于碰撞和安全的 Simcenter Radioss

先进的求解器技术使工程师能够模拟复杂的场景,例如全车碰撞、高速碰撞和车辆侧翻。该软件通过专用的材料和故障模型来详细分析电动汽车电池系统和城市空中交通概念等应用,为更广泛的行业向电气化转变提供支持。

分割图像显示了汽车内部碰撞测试假人的 3D 模拟,旁边是真实碰撞测试视频。

常见问题解答