跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一位工程师在办公桌前使用双显示器在笔记本电脑和屏幕上显示机械部件和流体动力学的三维模拟。

2026 年 6 月 Simcenter 的新增功能

Simcenter 的新时代现在开始了!以前的Altair产品首次加入Simcenter大家庭。

为什么 Simcenter Hypermesh?

Simcenter Hypermesh 是一种高性能的有限元素环境,它简化了设置、构建、运行、可视化和分析大型几何图形和组件仿真的流程。它建立在开放的可编程架构之上并与数字主线无缝链接,可以轻松实现流程自动化和自定义工作流程,从而加速创新和设计探索。

在双屏幕上工作的人员,屏幕上有超网格

自动化工作流程

通过自动导入、分类和连接 CAD 模型,简化大型装配和有限元建模设置。然后使用自动网格划分工具来清理、完善和创建贝壳、实体和其他网格类型。

实时精确的物理结果

利用 Simcenter PhysicsAI 技术根据历史仿真数据训练模型。这些人工智能工具嵌入到Simcenter Hypermesh中,可以比传统仿真解算器快1000倍地创建物理预测。

降阶建模和骨架建模

通过生成模仿 3D 仿真输出的 1D 降阶模型 (ROM) 来简化复杂的大型模拟。使用这些简化的模型来快速优化整个组件。

特色功能

模型构建和装配符合数字线程建模的要求

Simcenter Hypermesh 将模型构建和装配转化为一个可追溯的、相互关联的过程。除了准备仿真就绪模型外,它还捕获和管理将各个团队之间的部件、子系统和设计变更联系起来的元数据。

每次更新都会被跟踪并绑定到 Simcenter Hypermesh 库和 PLM/PDM 系统。这可确保工程数据保持连接,从而缩短上市时间。

Simcenter HyperMesh 的产品截图,显示了复杂的模型装配和数字线程集成。

广泛的 CAD、FEA、网格划分和求解器支持

Simcenter Hypermesh 将预处理和后处理包含在一个与解算器连接的环境中,从而统一了整个仿真工作流程。团队无需离开平台即可编辑几何图形、组装模型、定义特定求解器输入以及可视化或查看结果。

Simcenter HyperMesh 的产品屏幕截图,显示了求解器支持环境中的 CAD 和 FEA 网格划分。

开放、自动和可编程的工作流程

Simcenter Hypermesh 使用户可以根据自己的意愿灵活地构建仿真工作流程,无需更换他们已经使用的工具。该软件的开放架构和 Python API 可以轻松地与现有系统集成、连接到内部工具并适应既定流程。借助可将点击转换为代码的内置自动化工具,工程师可以将任务转换为可重复使用的脚本。

Simcenter HyperMesh 的产品屏幕截图,显示了开放、自动和可编程的工作流程。
Select...

适用于 NVH 的 Simcenter Hypermesh

使用 Simcenter Hypermesh 帮助降低整车设计的噪音、振动和粗糙度。工程师可以管理其模型的多种可互换的动态表示,并利用各种负载工况、后处理和 NVH 诊断工具。简化的 NVH 工作流程确保工程师能够快速高效地评估这些要求。

Simcenter HyperMesh 的产品屏幕截图,显示了三维模型的 NVH 分析。

常见问题解答

使用 NX 为机电设计的每个阶段提供统一的解决方案。电气设计师、机械设计师和控制系统设计师之间进行实时信息共享,才能保证在预算范围内按时交付高质量创新产品。