Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Hyperview?

Simcenter Hyperview 是一款用于高保真后处理的 CAE 分析软件。它有效地促进了详细的交互式三维数据可视化以及对有限元分析和多体系统仿真结果的探索。

这款强大的软件可以轻松管理大型结果文件,增强用户对复杂仿真的理解,实现准确的解释和明智的决策。

飞机机翼的数字渲染显示了显示各种颜色的元素应力的等高线图,图例表示应力值。

可视化和分析数据

Simcenter Hyperview 是一款后处理软件,可为仿真结果的各个方面提供完整的解决方案。从引人入胜的动画到有用的情节和视频,它使用户能够可视化所有发现。

增强可视化和报告

该软件可以无缝解释复杂数据,并提高仿真精度。此外,全面的报告生成可确保清晰的沟通并提高工作效率。

获得更快、更高质量的结果

Simcenter Hyperview 提供无与伦比的灵活性和集成性。先进的算法和多核处理功能可确保快速处理结果,即使使用大量模型和数据集也是如此。

特色功能

多页、多窗口

利用 Simcenter Hyperview 的灵活布局组织更深入地研究模型。它提供了一个多页面、多窗口的环境,使用户能够同时研究多个模型,从而实现全面的分析和比较。

软件界面显示多个结构构件的三维模型,每个模型都有一个等值线图,使用颜色编码的图例显示应力分析结果。

无缝集成

与流行的 CAE 求解器无缝连接。Simcenter Hyperview 支持各种解算器,使用户能够对来自 Simcenter Optistruct、Simcenter Radioss、Simcenter Motionsolve、Simcenter Nastran、Abaqus、Ansys、LS-DYNA、MSC Nastran、Pam-Crash、Adams、ADVC 等的结果进行动画和绘制。

喷气发动机模型的数字渲染显示了涡轮叶片应力分析的等值线图,并用颜色编码的图例表示应力水平。

量身定制的解决方案

访问特定行业的工具包,以满足用户的独特需求。无论您是从事车辆安全、NVH 分析、航空航天模拟、MBD 仿真还是其他领域,我们的开箱即用工具包都提供专业功能,以加深用户对仿真结果的理解。

软件界面显示了模拟汽车碰撞的并排比较,左侧是坠毁汽车的真实图像,右侧是带有数据点和变形分析的数字叠加模型。

自动化工作流程

使用可自定义的模板轻松重复使用报告,自动执行重复任务并生成专业演示文稿。通过轻松创建模板来简化评估,生成全自动的 PowerPoint 报告,动态展示动画、循环显示多个荷载工况的结果和热点。

软件界面显示结构构件的两个三维模型,顶部模型显示了不同颜色的元素密度的等高线图,底部的模型显示了同一构件的不同可视化效果,旁边的折线图说明了元素密度随时间推移而变化的情况。