跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Forame Foundation 使结构工程师能够在单一的自动化工作流程中分析和设计深层和浅层基础。

该软件支持各种基础类型和布局,自动管理有限元素模型并评估结构和岩土工程设计要求,以支持准确、符合规范的基础设计和透明的工程文档。

Simcenter S-Frame Foundation:混凝土基础的三维模型,其中包含板和柱子的详细钢筋布局。

自信的跨土壤和结构基础设计

Simcenter S-Frame Foundation 统一了深/浅地基设计的结构和岩土工程需求。它可确保可靠的负载传输,使工程师能够做出明智的决策,建立坚固、高效的基础。

减少了建模和协调工作

自动有限元素模型生成和管理可最大限度地减少手动建模工作。随着设计的发展,工程师可以更有效地评估复杂的地基布局,同时保持一致性。

提高了对基金会行为的洞察力

土壤压力、反应和控制检查的可视化使工程师能够识别隆起或应力集中等关键区域,从而为更可靠的验证和设计审查提供支持。

特色功能

自动有限元模型管理

Simcenter S-Frame Forame Foundation 会自动生成和维护每个基础设计基础的有限元素模型。随着几何形状或布局的变化,网格会相应更新,同时完全可以查看和完善,无需手动重塑即可支持精确分析。

Simcenter S-Frame Forame Foundation 在基础表面上自动生成的有限元网格。

支持深层和浅层基础类型

该软件支持分析和设计各种深层和浅层地基类型,包括隔离式和组合式地基、条形和墙体基础、垫形基础、桩和桩盖。它还可以在单个模型中容纳复杂的几何形状、阶梯和厚度变化。

Simcenter S-FRAME Foundation 显示地基下土壤压力 (kPa) 的等高线图,显示荷载分布。

线性和非线性基础分析

Simcenter S-Frame Forame Foundation 支持对基础系统进行线性和非线性分析,使工程师能够评估地基在不同假设和负载条件下的行为。它还使他们能够评估适合设计情景的土壤与结构相互作用效应。

Simcenter S-Frame Foundation:基础板中 Mx Top Wood Armer 弯矩 (kN*m/m) 的 3D 绘图。

结构和岩土工程规范检查

该软件根据适用的结构和岩土工程要求进行设计检查。工程师可以审查详细的验证结果,包括中间值和管理检查,以支持对基础性能和规范合规性的严格评估。

Simcenter S-Frame Foundation:垫层基础的弯曲分析,显示应力分布和结构性能。

与上层建筑分析建模工具集成

通过导入支撑位置、反作用和加载数据,Simcenter S-Frame Foundation 与上层建筑分析工具集成。这样可以将力从结构模型持续传递到基础设计,并支持协调底层结构与上部结构的工作流程。

筒仓基础的设计输入,显示结构模型、混凝土规范、钢筋覆盖层、岩土工程参数和综合设计的分析检查。

了解其他人如何使用 Simcenter S-Frame Foundation

Select...

建筑和商业建筑中的 Simcenter S-Frame 基金会

在建筑和商业项目中,Simcenter S-Frame Foundation 用于分析和设计支撑柱子和墙壁的浅层和深层地基。工程师评估土壤压力、荷载传递和结构需求,为不同大小和复杂度的建筑物设计安全、符合规范的地基。

施工现场有深层挖掘、支撑、挖掘机和钻机,地基工作正在进行中。

常见问题解答