Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel 帮助结构工程师更快、更自信地设计安全、符合规范的钢结构。它与结构分析完全集成,将自动化钢结构和复合材料构件设计、分阶段施工和透明的代码检查相结合,以减少返工、优化材料使用并加快从概念到施工的项目交付。

综合结构分析和钢结构设计

Simcenter S-Frame Steel 将结构分析结果与钢结构和复合材料设计无缝关联到一个模型中,从而消除了手动传输,减少了重力、地震、动态和移动载荷工作流程中的错误。

透明、基于代码的结果

在可提交的 PDF 报告中获得清晰的代码检查结果,其中包含主导荷载工况、利用率、方程和条款参考。快速理解工程设计决策并证明其合理性。

更快的优化和迭代

Simcenter S-Frame Steel 支持自动调整构件大小、覆盖和筛选工具,使工程师能够快速识别关键构件、测试备选构件,并优化重量、成本和可施工性。

特色功能

基于代码的钢结构设计

使用区域设计规范对钢构件进行设计和代码检查,以确定其强度和可用性,完全控制有效长度、翼缘支撑、扭转条件、钢等级和连接假设。

宽敞的工业仓库内部配有钢卷和管道,展示了制造和存储设施。

自动设计和优化

使用多个优化标准和约束条件自动调整和优化钢构件。工程师还可以修改所有成员或选定子集的分区大小,并立即查看更新的代码检查状态以指导迭代重新设计。

Simcenter S-Frame Steel:多层建筑钢框架的详细三维结构模型,展示了设计和分析。

复合梁设计工作流程

Simcenter S-Frame Steel 支持将复合梁设计作为钢结构工作流程的一部分,包括复合设计中使用的自动分配和计算。输出包括复合设计细节,这些细节可以纳入报告中,以记录复合材料行为和设计决策。

正在建设中的高层现代摩天大楼,配有起重机和脚手架,展示了城市发展和建筑进步。

分阶段施工支持

通过建模预载荷条件和临时状态,评估每个施工阶段的强度、稳定性和法规合规性。在一个界面中比较多个阶段。

Simcenter S-Frame Steel 渲染:高层建筑的线框结构模型,展示了复杂的钢结构设计。

透明而详细的工程报告

生成详细而透明的设计报告,其中包括用于代码检查的相关条款参考和方程式。可以对报告进行定制,以显示内部审查、批准和记录所需的详细程度。

大型工业建筑的内部,配有红色桥式起重机和复杂的钢梁结构。

了解其他人如何使用 Simcenter S-Frame Steel

Select...

工程咨询和设计公司的 Simcenter S-Frame Steel

工程顾问在多项目工作流程中使用 Simcenter S-Frame 钢作为核心钢结构设计工具,对结构钢构件进行设计、尺寸和优化。Simcenter S-Frame Steel 在一个工具中集成了分析功能,可更快地进行分析和设计迭代。

身穿安全帽和安全背心的建筑工程师在建筑工地用笔记本电脑审查计划。

常见问题解答