跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter S-Frame?

Simcenter S-Frame 使您能够对任何结构进行建模、分析和设计,无论其几何复杂度、材料类型、载荷条件、非线性效应如何 设计代码要求。

它的自动化框架生成器可以快速构建模型,并通过 BIM 和 DXF 导入链接导入模型。您可以使用集成的混凝土和钢结构设计工具来进行设计、优化、合规性和报告生成,从而最大限度地提高生产率。

工程师使用 Simcenter S-Frame 积极设计和分析复杂建筑结构,优化构件截面和荷载。

快速建模

使用建模自动化快速定义结构,生成常规框架结构、标准或自定义桁架,并通过克隆复制全部或部分模型。通过模型导入(BIM 和 DXF)节省建模时间。

高级网格划分

高级网格划分工具使您能够在感兴趣的区域生成详细的分析结果,并通过将成员转换为具有等效壳载荷的多壳模型来进一步分析这些结果。

全面的分析能力

借助分析功能的完整列表和有限元类型库,您可以准确地对任何结构构件进行建模,并生成包含详细分析结果的报告。

特色功能

全面的分析清单

Simcenter S-Frame 可以执行以下任何分析:线性静态、应力或非应力振动或 RSA,以及 ESFP/ELFP(等效静力/横向力过程)、时间历史、P-Delta、屈曲、分阶段施工、移动载荷分析、非线性静态、准静态或非线性时史。

前景为太阳能电池板,背景为城市天际线。

完整的 FE 类型库

您可以对几乎任何结构进行建模,例如桁架、缆索、梁、膜、板、壳、实体、线性和非线性弹簧、具有非线性滞后材料行为的连接梁以及仅限拉伸/压缩的构件。生成包含详细分析结果的报告。

现代玻璃摩天大楼与天桥相连,反射着蓝天和城市的灯光。

一体化钢结构设计

设计和优化钢构件的强度和可使用性,或通过自动分配有效宽度、曲度计算、剪力螺柱布局、不同的构件布局以及悬伸和开口支撑来创建复合梁设计。在一个模型中执行重力和横向分析。导出透明钢结构设计结果以创建自定义钢结构设计报告。

蓝天下的工业谷物筒仓和输送系统,展示了大规模的农业基础设施。

综合混凝土设计

使用结构分析结果对混凝土梁、柱、墙和连续梁进行编码、检查和设计。用户可以在一个步骤中设计和详细设计单个构件或整个混凝土结构,然后生成专业的工程设计报告,其中包含所有混凝土构件的信息、主荷载工况、利用率和所有失效构件的信息,包括其设计条款参考。

Simcenter S-Frame 显示复杂的三维结构模型,展示了用于分析和验证的复杂框架和核心设计。

集成式解决方案

将 Simcenter S-Frame 模型和反应导出到 Simcenter S-Frame Timber 和 Simcenter S-Frame Foundation,用于木结构设计和地基分析。通过与 Revit® 和 TEKLA® Structures 的双向 BIM 链接传输模型数据。高级 AutoCAD® DXF 导入可实现高效的模型创建。与 Simcenter S-Frame View 协作进行验证和可视化。

工程师使用 Simcenter S-Frame 对建筑物模型进行三维结构分析和设计。

了解其他人如何使用 Simcenter S-Frame

工业建筑工地,在阴云密布的天空下有大型起重机、金属结构和白色坦克。

Beck Engineering Ltd | 通过场外制造交付了高质量、低成本的结构

“Beck Engineering依赖Simcenter S-Frame已有二十多年了,因为它具有许多功能,易于使用且工作流程高效,可以帮助我们解释分析和钢结构设计结果。” — Justin Nally,贝克工程首席结构工程师

Select...

建筑结构中的 Simcenter S-Frame

使用静态、动态、RSA 和时程分析等综合分析工具设计安全高效的高层建筑。对全球钢铁、混凝土和木材构件进行符合规范的检查 设计代码。精确应对风荷载、地震事件和材料优化等关键挑战。

三座现代玻璃塔楼高高耸入蓝天。

常见问题解答