跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter S-Frame Concrete?

Simcenter S-Frame Concrete 通过在直观的环境中提供符合规范的即时结果,简化了钢筋混凝土的设计。

土木工程师可以快速设计、检查和优化梁、柱、墙,同时保持计算的完全透明度。自动检查、与分析工具的无缝集成以及全面的设计报告有助于减少错误、节省时间并建立对每项混凝土设计的信心。

结构工程图,显示了梁和柱的布局以及详细的测量、加固和材料规格。

实时代码合规性反馈

立即生成有关轴向、剪切、弯曲、扭转和可维护性的代码检查结果和基于条款的详细报告。该工具允许工程师在设计工作时对其进行验证,并快速识别主导荷载工况。

批量设计高层结构的混凝土截面

批量设计数千个混凝土截面,或直接从常用分析工具(例如 ETABS®)导入建筑物的受力结果。使用多层设计器 (MSD) 对混凝土梁、柱和墙进行批量设计。

完全透明和报告

使用自动生成的全面设计报告来显示中间结果、假设、警告和错误。这使工程师能够自信地向审阅者、客户和权威机构证明决策的合理性。

特色功能

钢筋混凝土构件设计

使用 Simcenter S-Frame Concrete 来设计和细节钢筋混凝土梁、柱子和墙壁。根据区域设计规范,在统一的建模环境中,这包括矩形、圆形、T 形梁、L 梁和板条带。

一个宽敞而空荡荡的地下停车场,有混凝土墙和天花板,有标记的停车位和裸露的公用事业管道。

自动迭代设计

从估计的尺寸和钢筋开始,然后让 Simcenter S‑Frame Concrete 通过迭代检查自动调整截面尺寸和配置截面,从而得出合格的优化解决方案。

这是一座反射蓝天和云彩的现代玻璃摩天大楼的低角度镜头,营造出动态的建筑视图。

全面的钢筋细节设计工具

使用 Simcenter S-Frame Concrete 进行完全控制,定义钢筋尺寸、间距、层数、系带、马筋、挂钩、接头和集中钢筋区域。这样可以确保加固布局可构造且经过代码检查。

结构工程图,显示了梁和柱的布局以及详细的测量、加固和材料规格。

与分析工具集成

与 Simcenter S-Frame Concrete 无缝协作,或从第三方分析软件(例如 ETABS®)导入载荷和结果,从而实现从全局分析到详细混凝土设计的顺畅工作流程。

一个软件界面,显示带有颜色编码的分析结果和代码使用图例的三维结构模型。

多层连续光束设计

利用 Simcenter S-Frame Concrete,您可以高效地设计整个多层结构或多跨连续梁,考虑弯曲、剪切、扭转以及短期和长期偏转,并对所有要素进行合并报告。

一份技术报告,详细介绍了多层建筑立柱的结构分析,显示了设计参数和状态。

了解其他人如何使用 Simcenter S-Frame Concrete

Select...

工程咨询和设计公司的 Simcenter S-Frame Concrete

工程顾问使用 Simcenter S-Frame Concrete 作为多项目工作流程中的核心钢筋混凝土设计工具,用于设计单个混凝土构件或批量设计高层混凝土结构。它支持统一应用设计规范、透明的代码检查以及在不同的客户项目中高效制作设计文档。

身穿安全帽和安全背心的建筑工程师在建筑工地用笔记本电脑审查计划。

常见问题解答