跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter 多尺度设计器?

Simcenter Multiscale Designer 使工程师能够开发精确、计算效率高的材料模型——从同质各向同性到异质各向异性。通过将微观成分行为与宏观结构性能相结合,它为连续、编织和短纤维复合材料提供了真正的材料洞察力。

Simcenter Multiscale Designer 可与领先的 FEA 求解器无缝集成,加速设计验证并降低认证成本。

simcenter-multiscale-Designer-why-product intro-original-1017x631

特色功能

降阶模型 (ROM) 微观力学

Simcenter Multiscale Designer 将 3D 有限元单元与降阶模型相结合,可提供卓越的精度和计算效率。直观的过程可以开发单一或多尺度材料模型,从脆性/延性各向同性到异质各向异性。正向和反向工作流程从成分中得出均质化特性,或根据已知行为反向计算成分特性。

simcenter 多尺度设计师能力来自力学宣传片 640x480

参数单位细胞库

从涵盖连续、编织、切碎和颗粒增强产品形态的综合参数库中快速构建单元单元,或者从 Simcenter Optistruct (.fem) 无缝导入。完全支持正向同质化和反向优化工作流程,因此多尺度建模的每个阶段都可以在单个简化的 GUI 中轻松流动。

simcenter 多尺度设计师能力参数单元单元库宣传片 640x480

注射成型材料模型开发

通过集成纤维取向张量,为短纤维注射成型复合材料开发准确的各向异性材料模型。Simcenter Multiscale Designer 考虑了纤维分布的可变性以及与方向相关的刚度和强度,从而能够对注塑成型的塑料部件进行高保真结构预测。

simcenter 多尺度设计师能力注塑材料模型开发宣传片 640x480

随机分析

使用蒙特卡罗和稀疏网格随机方法量化微尺度几何和材料变异性对宏观结构性能的影响。Simcenter Multiscale Designer 计算均质化属性的概率分布函数,并直接推导出 A 和 B 基础允许值,从而实现虚拟认证工作流程。减少物理测试、成本和认证时间。

simcenter 多尺度设计师能力随机分析宣传片 640x480

FEA 求解器无缝集成

内置成分和多尺度材料数据库涵盖金属、聚合物和纤维,模型经过 NIAR NCAMP/AGATE 验证。材料模型已无缝集成到 Simcenter Optistruct、Simcenter Radioss Radioss 中,随时可以在 Abaqus 中使用用户定义的材料。加快结构仿真工作流程,在每个求解器环境中提供一致的精度。

simcenter 多尺度设计师能力无缝 FEA 求解器集成促销 640x480