Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

構造解析ソフトウェア

市場投入までの時間を短縮しながら、応力性能を予測し、設計を最適化し、製品の構造的完全性を仮想的に検証します。

設計の構造的完全性を理解してください

構造解析シミュレーションソフトウェアは、構造物に対する重量と張力の影響を調べるのに役立ちます。部品や製品アセンブリが応力や振動を受けてどのように反応するかを理解することは、どの業界にとっても重要です。しかし、製品や材料がますます複雑になるにつれて、エンジニアは線形静力学解析を超えるツールを必要としています。

Simcenterは、単一のユーザー環境内で幅広いアプリケーションをシミュレートするために必要な構造解析ソフトウェアを提供します。線形静力学用、疲労研究用のツール、非線形解析用のツールはもう必要ありません。その結果、エンジニアリング部門は構造解析ツールを統合でき、必要なユーザーインターフェイスは1つだけです。

航空機構造の設計と解析

化石燃料を動力源とする航空から持続可能な航空への移行は、エンジニアリングの大きな課題ですが、競争力を維持するためには必要です。持続可能な航空機の進化を可能にする、コネクテッド航空機の構造設計と解析アプローチをご紹介します。

画像-Simcenter 3D 最新の

Simcenter 3D:最新の

Simcenter 3Dの最新版を最初に発見してください
毎月の最終週に公開されたブログ

構造解析ソフトウェアとは何ですか?

有限要素解析

有限要素解析(FEA)は、構造性能をシミュレートするための技術的および数学的基礎です。FEAは、多くの種類の製品のエンジニアリング設計と分析に役立つ確立された方法論です。

線形解析

線形構造解析は、線形弾性材料で変形が小さいと仮定して、荷重がかかった状態での構造物の挙動を判断するために使用される方法です。これは、今日行われている最も一般的なタイプの構造解析です。

非線形解析

非線形構造解析は、力と変位の関係が線形ではない場合に、荷重を受けたときの構造の形状、材料特性、剛性の変化を考慮するために使用されます。

30日間の無料トライアル:Simcenter 3D

シミュレーションモデルに再現される設計変更を迅速に行い、数秒で再びシミュレーションを行います。

ユーザー事例

住友重機械マリン&エンジニアリング

住友重機械マリン&エンジニアリングでは、Simcenter FemapとNastranを使用して、高品質の解析と柔軟なモデリングにより設計時間を短縮しています。

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Customer Success Story

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

会社:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

業界:造船 / 洋上プラント

開催場所:Yokosuka City , Japan

構造解析シミュレーション機能を調べてください

Select...

準備作業が不要になり、分析に集中できます

形状の簡略化やメッシュ作成が不要になるため、ワークフローを合理化できます。Simcenter Simsolidは、従来の構造解析で最も時間がかかり、間違いが起こりやすい2つのステップを排除します。CADモデルはシミュレーションモデルとして直接機能するので、別途有限要素モデルを作成する必要はありません。

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

大規模で複雑なアセンブリも簡単に分析できます

スピードとスケーラビリティを重視して設計されたSimcener Simsolidは、接触面が粗い、隙間、形状が重なっているものなど、複雑な部品や大規模なアセンブリを非常に効率的に処理します。

数分から数秒で結果が出ます

Simcenter Simsolidは、標準的なPC上で数秒から数分で正確な構造解析結果を提供します。複数の設計シナリオをすばやく比較できます。幅広い業界でシミュレーション主導型の設計のスピード、精度、使いやすさを向上させます。

simcenter-simsolid-results-640x360

構造解析にSimcenterを使用しているお客様

山を背景にした道路で人が自転車に乗っています。

マイナリック

高帯域幅衛星通信機器の熱的および構造的性能を予測するための詳細なシミュレーションを作成します。

ユーザー事例を読む

業界アプリケーション

Select...

Simcenter 3Dは、航空宇宙エンジニアにさまざまな分析タスクのための堅牢なツールセットを提供し、航空機や宇宙船のコンポーネントの構造的完全性、性能、信頼性を確保します。

  • 飛行機のフレーム分析: 剛性、耐久性、モーダル周波数を評価して構造的完全性を確認します。
  • 翼の評価: 剛性、皮膚座屈抵抗、モード周波数を測定して、空力性能を最適化します。
  • コントロールサーフェスの評価: パイロン、エルロン、スタビライザーの強度を飛行力に対して評価します。
  • 宇宙船の耐久性チェック: 複合材料の熱応力と歪みを分析して、宇宙条件での信頼性を確認します。
  • 航空エンジンシミュレーション: 回転荷重、熱応力、コンプレッサーやタービンなどのコンポーネントに関する洞察を提供します。
  • ロケットのストレスアセスメント: ミッションの成功に不可欠な熱負荷、操縦力、風の影響を評価します。
翼、胴体、尾部など、さまざまな部品にラベルが付けられた飛行機の図。

構造解析ソフトウェア製品の詳細

オンデマンド・ウェビナー | 51分

海洋構造解析

シミュレーションとテストを組み合わせて真のデジタルツインを構築し、正確な構造解析シミュレーションを保証します。

Simcenterソフトウェアの船舶構造解析のビジュアル。
構造解析

詳細はこちら

よくある質問 (FAQ)