Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デュアルモニターで机に向かって作業しているエンジニアが、ラップトップとスクリーンに機械部品と流体力学の3Dシミュレーションを見せています。

Simcenter 新着情報 2026年6月

Simcenter 新時代が今始まります!旧Altair製品がSimcenterファミリーに初めて加わりました。

Simcenter Hypermesh を選ぶ理由

Simcenter Hypermesh は高性能の有限要素環境で、大規模な形状やアセンブリのシミュレーションをセットアップ、構築、実行、視覚化、解析するプロセスを合理化します。オープンでプログラマブルなアーキテクチャに基づいて構築され、デジタルスレッドにシームレスにリンクされているため、プロセスの自動化やワークフローのカスタマイズが容易で、イノベーションや設計検討を加速できます。

画面上にハイパーメッシュがあるデュアルスクリーンで作業している人

自動ワークフロー

CADモデルのインポート、分類、結合を自動化することで、大規模なアセンブリと有限要素モデリングのセットアップを合理化します。次に、自動メッシュツールを使用して、シェル、ソリッド、その他のメッシュタイプをクリーンアップ、改良、作成します。

リアルタイムの正確な物理結果

Simcenter PhysicsAI テクノロジーを活用して、過去のシミュレーションデータに基づいてモデルをトレーニングします。これらのAIツールはSimcenter Hypermesh に組み込まれており、従来のシミュレーションソルバーの1000倍の速さで物理予測を作成できます。

次数削減モデリングとスケルトンモデリング

3Dシミュレーションの出力を模倣する1D次数削減モデル(ROM)を作成することで、複雑で大規模なシミュレーションを簡素化します。これらの単純化されたモデルを使用して、アセンブリ全体を迅速に最適化してください。

主要な機能

モデルの構築と組み立てとデジタルスレッドモデリングの融合

Simcenter Hypermesh は、モデル構築とアセンブリをトレーサブルで接続されたプロセスに変換します。シミュレーションに対応したモデルを準備するだけでなく、チーム間の部品、サブシステム、設計変更を結び付けるメタデータをキャプチャして管理します。

すべての更新は追跡され、Simcenter Hypermesh ライブラリとPLM/PDMシステムに関連付けられます。これにより、エンジニアリングデータが常に接続され、市場投入までの時間が短縮されます。

複雑なモデルのアセンブリとデジタルスレッドの統合を示すSimcenter HyperMeshの製品スクリーンショット。

CAD、FEA、メッシュ、ソルバーの幅広いサポート

Simcenter Hypermesh は、ソルバーに接続された1つの環境に前処理と後処理を含めることで、シミュレーションワークフロー全体を統合します。チームは、プラットフォームを離れることなく、ジオメトリの編集、モデルの組み立て、ソルバー固有の入力の定義、結果の視覚化やレビューを行うことができます。

Simcenter HyperMeshの製品スクリーンショット。ソルバーサポート環境でのCADとFEAのメッシュ生成を示しています。

オープンで自動化された、プログラム可能なワークフロー

Simcenter Hypermesh を使用すると、ユーザーはすでに使用しているツールを置き換えることなく、希望どおりにシミュレーションワークフローを柔軟に構築できます。このソフトウェアのオープンアーキテクチャとPython APIs により、既存のシステムとの統合、社内ツールへの接続、確立されたプロセスへの適合が容易になります。クリックをコードに変換する自動化ツールが組み込まれているので、エンジニアはタスクを再利用可能なスクリプトに変えることができます。

Simcenter HyperMeshの製品スクリーンショット。オープンで自動化された、プログラム可能なワークフローを示しています。
Select...

NVH用Simcenter Hypermesh

Simcenter Hypermesh hを使用すると、車両全体の設計の騒音、振動、過酷さを軽減できます。エンジニアは、交換可能で動的なモデルの複数の表現を管理し、さまざまな荷重ケース、後処理、NVH診断ツールを利用できます。合理化されたNVHワークフローにより、エンジニアはこれらの要件を迅速かつ効率的に評価できます。

Simcenter HyperMeshの製品スクリーンショット。3DモデルでのNVH分析を示しています。

よくある質問 (FAQ)

NXは、電気機械設計のあらゆるフェーズに対応する統合ソリューションです。革新的で高品質な製品を予定どおりに予算内で納品するには、電気、機械、制御システムの設計者間のリアルタイムでの情報共有が不可欠です。