Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デュアルモニターで机に向かって作業しているエンジニアが、ラップトップとスクリーンに機械部品と流体力学の3Dシミュレーションを見せています。

Simcenter 新着情報 2026年6月

Simcenter 新時代が今始まります!旧Altair製品がSimcenterファミリーに初めて加わりました。

Simcenter Optistruct を選ぶ理由は?

Simcenter Optistructは、暗黙的解析から明示的解析までを網羅する、マルチフィジックスおよび複合領域にわたるシミュレーションと最適化の主力製品です。その「1つのモデル、1つのソルバー」アプローチは、ワークフローの効率を向上させ、エンジニアが必要とするすべての分析を提供し、精度を損なうことなく結果が出るまでの時間を短縮します。真のデザインイノベーションは、単一の統合ツールでシステム全体を評価、改良、最適化することから生まれます。Simcenter Optistruct はこれを可能にします。

シムセンターオプティストラクトの概要明示的解析クラッシュ mhero 1280x720

1つのモデルと1つのソルバーによるマルチフィジックスシミュレーション

Simcenter Optistructで複数の物理学(耐久性、熱伝達、音響、疲労など)を評価してください。1つのモデルを使用して構造解析とマルチフィジックス解析を統合し、ワークフローを合理化し、市場投入までの時間を短縮します。

オープンアーキテクチャと第三者サポート

Simcenter Optistructを使用すると、1つのモデル、1つのソルバーの方法論を維持しながら、お好みのツールを使用できます。そのオープンアーキテクチャにより、サードパーティのコードを実装し、ニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズできます。

最先端の最適化

Simcenter Optistructは、軽量化、構造、マルチモデル、ノンパラメトリック形状、マルチマテリアルトポロジにおける最適化の基準を打ち立てます。強度、重量、製造性を考慮して設計を強化できます。

主要な機能

構造最適化

線形ソルバーと非線形ソルバーを使用して、剛性、強度、動力学、振動、音響、疲労、熱伝達、流体と構造の相互作用、電位、静電力などの設計を評価、最適化、検証してください。

車のシャーシの詳細な有限要素解析(FEA)モデルを示すOptiStructソフトウェアのスクリーンショット。さまざまなコンポーネントが色のグラデーションで強調されています。

材料分析

Simcenter® Material Data Center™ とのシームレスな統合により、複合材料、格子、非線形材料(粘弾性、弾塑性、超弾性材料など)の高度な材料特性を評価したり、ユーザー定義の材料を研究したりできます。

軽量で有機的に形作られたコンポーネントの3Dデジタルモデル。構造最適化プロセスの結果を示しています。

NVHを含む非線形解析

ボルトとガスケット、弾塑性/超弾性/粘弾性/粘塑性材料を評価してください。動的挙動を評価するには、包括的な非線形の最新の効率的な接触アルゴリズム、自動マルチレベルサブストラクチャー固有値ソルバー(AMSES)、または高速周波数応答(FASTFR)ソルバーを使用して振動、周波数応答、音響、NVHを使用して大規模な変形解析を行います。

複雑で最適化された3Dデジタルモデル。おそらくSimcenter OptiStruct製で、高い強度対重量比でトポロジーが最適化された構造を示しています。

非常に非線形の明示的な分析機能

落下試験、衝突試験、衝撃、衝撃、侵食、損傷、弾性降伏量を超える材料の伸びなど、非常に非線形の問題を評価してください。

圧力下で変形する材料のブロックを示す3Dデジタルシミュレーションで、色のグラデーションは応力またはひずみの分布を示します。

現実世界のマルチフィジックス

流体構造、電磁気構造相互作用、製造シミュレーションとの連携などの複雑な現象には、熱機械シミュレーションとソルバーカップリングを使用してください。

非線形材料解析を示すSimcenter OptiStructのスクリーンショット。グリッド状のブロックに大きな変形が発生し、応力が視覚化されている様子を示しています。

他の人がSimcenter Optistructをどのように使用しているかを調べてください

シムセンターオプティストラクトのケーススタディソム 86913 機能 640x360

ロサンゼルスのダウンタウンにある新しい裁判所の構造システムを設計する際に、鉄鋼の必要量を10%削減します

スキッドモア、オーウィングス、メリルは、Simcenter Optistructを使用して、革新的な設計を通じて持続可能性の目標を達成しています。これは35以上の賞を受賞し、コストを削減しています。

Select...

振動と音響のSimcenter Optistruct

Simcenter Optistructの高速周波数応答(FASTFR)ソルバーと自動マルチレベルサブストラクチャリング固有値ソルバー(AMSES)は、迅速な周波数応答モーダルソリューションと、数百万自由度のモデルで数千のモードを決定する高速固有値ソルバーを提供します。

門戸を開いたインフラ

よくある質問 (FAQ)