Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
最新リリース

Simcenter 新着情報 2026年6月

Simcenterの新時代の幕開けが今始まります!

2026年6月のリリースには、確立されたSimcenterポートフォリオと、現在初めてSimcenterファミリーに加わった以前のAltair製品が統合されます。

Simcenter 新時代

世界で最も強力なシミュレーションポートフォリオの2つであるSimcenterとAltairの合併は、エンジニアリングにとって決定的な瞬間です。以前のAltair製品がSimcenterファミリーの一部になったことで、シミュレーションモデリング、機械、電磁気学、流体、HPC、データサイエンス、AIにまたがる、より広範で包括的なシミュレーション機能をすべて1つの屋根の下で利用できます。つまり、エンジニアリング分野全体にわたる適用範囲が広がり、複雑さが軽減され、設計調査が迅速になり、信頼できる結果を得るためのよりスマートでAI主導の意思決定が可能になります。Simcenterを長年使用しているユーザーでも、Altairのユーザーでも、新しいSimcenterは、より自信を持ってスムーズにイノベーションを進められるように構築されています。

デュアルモニターで机に向かって作業しているエンジニアが、ラップトップとスクリーンに機械部品と流体力学の3Dシミュレーションを見せています。

50+ 新しいシミュレーションツール

Altairの新しいシミュレーションツールがSimcenterに加わり、モデリングと視覚化、機械と製造、流体と熱、電磁気学、システムなどの市場で最も包括的なシミュレーションポートフォリオを提供します。

10X 10倍以上のスケールアップ

マルチGPUサポートにより、エンジニアはCFDシミュレーションからAIモデルのtraining をスケールアップできるため、より迅速で信頼性の高い設計の反復が可能になります。

500X デザインの生成と探索

物理を意識したジェネレーティブAIを使って、新しいデザインコンセプトを数秒で作成できます 目標の寸法とパフォーマンスKPIに基づいており、何時間もかかる長い手動の反復サイクルに取って代わります。

シーメンスの期日管理における3段階のアプローチを示した図です。各ステップを説明するアイコンとテキストが付いています。

簡略化されたリリーススケジュールに移行します

2026年12月から、すべてのSimcenter製品は毎年6月と12月に2つのメジャーリリースが行われます。

新しいSimcenterがあなたにとって何を意味するのか

Simcenterのシミュレーションとテストホイールのグラフィック。

今すぐダウンロード

サポートセンターにアクセスして、最新リリースを今すぐダウンロードしてください。

Simcenter 新着情報

ドメインキーの更新

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • シェイプAIで取得します チームのライブラリからメッシュパーツを数秒で見つけて読み込むのに役立ちます。
  • Teamcenter チェックインとチェックアウト ハイパーメッシュのユーザーインターフェースを離れることなく。
  • パフォーマンスの向上 大規模モデルの処理、ソルバーデッキのエクスポート、サブシステムの操作を最大4倍高速化します。
  • FE形状の編集とコネクタのワークフローの改善されました 効率を向上させ、生産規模で実用的です。

ブログを読む

自動車構造部品の3D有限要素メッシュモデル。詳細な形状と解析可能なシミュレーションメッシュ構造を示しています。
解析ポイント、トポロジー、詳細なエンジニアリングジオメトリを示す色付きのマーカーが付いた機械式ハウジングコンポーネントのシミュレーションメッシュ。

Simcenter・シムラボ 2026.1

  • モデル準備の迅速化 CAD/ECADの相互運用性が向上し、デザインセンターのサポートも向上しました。
  • UIが再設計されました より簡単で直感的なモデル操作ができます。
  • 強化されたメッシュ より優れた自動化とリメッシュ、さらにECAD/Eモーターのオプションを備えています。
  • より深いソルバー統合 スパン音響、ディスクリート要素モデリング、SPHとSimcenter Optistruct、それと一緒に。
  • Simcenter・シムラボへのシームレスなSimcenter Flux パラメトリック転送速度マルチフィジックス対応のeMotorモデルの作成。
  • Simcenter HEEDS コネクター 設計の調査と最適化用です。
  • 後処理性能の向上 最大 83% 速くなります。

ブログを読む

Simcenter 3D 2606

  • エンジニアリングデスクトップの更新 セットアップと反復作業を効率化します。
  • デザイン調査 バリアントをより早く評価して、より強力な概念をより早く見つけます。
  • 多段階非線形解析 より少ない前提条件で複雑な荷重ケースを処理します。
  • 統合されたマルチフィジックス 構造、熱、運動、音響モデルの一貫性を保ちます。
  • 耐久性、ダイナミクス、相関関係の更新 サインオフループを減らすために、以前にテストデータと比較してください。

リリースノートを読む

シミュレーション結果を示す色の輪郭が付いた3Dタービンまたはインペラモデルで、ブレード間の性能分布が強調されています。
黄色のワイヤーフレームメッシュオーバーレイが付いた航空機モデル。航空機全体の形状の空力シミュレーションと構造解析を表しています。

Simcenter・フェマップ 2606

  • Simcenter Femap/Zero APIs の拡張版 UI内モデルの作成と自動化をサポートします。
  • 新しいTeamcenterアクティブワークスペースペイン Simcenter Femap内で利用でき、完全に統合されたエンタープライズデータ管理が可能です。
  • 大規模モデルの結果処理の高速化 線形静力学の場合、結果エンベロープが最大12倍速くなります。
  • Simcenter Zona ゼロのテキストを直接入力してください UIに過負荷をかけることなく、高度な空力弾性デッキを完全に制御できます。

リリースノートを読む

Simcenter S-Frame 2026.1

  • 鉄筋コンクリート柱の作成と改造 S-Concreate Multistory Designer内の鉄筋コンクリート(SRC)セクションに直接挿入できます。
  • 正方形、長方形、バレットパイルの拡張サポート SSimcenter S-Frame Foundation は、円形の近似を使わずに現実世界のジオメトリを表現することで、モデリングの精度を向上させます。
  • 一体型のアルミニウム設計 米国アルミニウム設計マニュアルによると、材料全体のコンプライアンスチェックを自動化できます。
  • フレキシブルなウォール統合ライン ユーザー定義の位置で力を抽出します。

リリースノートを読む

構造フレームワークモデルと有限要素メッシュ解析とエンジニアリングデータの結果を示すインセットを備えた航空機の機首部分。
Simcenterのシミュレーションとテストホイールのグラフィック。

今すぐダウンロード

サポートセンターにアクセスして、最新リリースを今すぐダウンロードしてください。

Simcenter 新着情報

クロスドメインキーの更新

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • シミュレーションデータ管理の強化 組み込みのアクティブワークスペース統合により、PHM MADE内のシームレスなRAMSワークフローを実現しています。
  • Simcenter HEEDS とのMDAO統合の強化 プロセスの自動化の視覚化、入力ファイル管理の合理化、研究構成と結果管理の改善を通じて。
  • 使いやすさの向上 洗練されたリレーションビュー、システムシミュレーションの概要、パラメータの直接編集が可能です。
  • 効率とトレーサビリティの向上 ツールの起動履歴の強化、診断の明確化、パラメーター変更の可視性の向上により。

リリースノートを読む

シミュレーションデータの関係、依存関係、モデルのトレーサビリティを示すエンジニアリングワークフローインターフェイス。
ノートパソコンとスマートフォンで、デスクにニュースレターの購読画面を表示して、Eメールの登録やデジタルコミュニケーションを促進します。

私たちのメーリングリストに参加してください

Simcenterに関するすべての情報については、メーリングリストに登録してください。ソリューション/プロダクトエンジニアリング/パフォーマンスエンジニアリングを選んでください。