Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Hyperview が選ばれる理由

Simcenter Hyperviewは、忠実度の高いポストプロセッシングのためのCAE分析ソフトウェアです。これにより、詳細でインタラクティブな3Dデータの視覚化と、FEAおよびマルチボディシステムのシミュレーション結果の調査が効果的に容易になります。

この堅牢なソフトウェアは、大きな結果ファイルを簡単に管理し、複雑なシミュレーションに対するユーザーの理解を深め、正確な解釈と情報に基づいた意思決定を可能にします。

飛行機の翼のデジタルレンダリングでは、さまざまな色で元素応力を示す等高線図と、応力値を示す凡例が表示されます。

データを視覚化して分析します

Simcenter Hyperviewは、シミュレーション結果のあらゆる側面に対する完全なソリューションを提供する後処理ソフトウェアです。魅力的なアニメーションから役立つプロットやビデオまで、ユーザーはすべての調査結果を視覚化できます。

視覚化と報告を強化します

このソフトウェアは、複雑なデータをシームレスに解釈し、シミュレーションに精度をもたらします。さらに、包括的なレポート生成により、明確なコミュニケーションと生産性の向上が保証されます。

より早く、質の高い結果を得てください

Simcenter Hyperviewは比類のない柔軟性と統合性を提供します。高度なアルゴリズムとマルチコア処理機能により、広範なモデルやデータセットでも迅速な結果処理が可能です。

主要な機能

複数ページ、複数ウィンドウ

Simcenter Hyperviewの柔軟なレイアウト構成により、モデルをより深く掘り下げることができます。マルチページ、マルチウィンドウ環境があり、ユーザーは複数のモデルを同時に学習でき、包括的な分析と比較が可能です。

ソフトウェアインターフェイスには、構造部品の複数の3Dモデルが表示され、それぞれに色分けされた凡例を使用して応力解析結果を示す等高線図が表示されます。

シームレスな統合

人気のCAEソルバーとシームレスに接続できます。Simcenter Hyperviewは幅広いソルバーをサポートしているので、ユーザーはSimcenter Optistruct、Simcenter Radioss、Simcenter Motionsolve、Simcenter Nastran、Simcenter Nastran、Simcenter Nastran、Abaqus、Ansys、LS-DYNA、MSC Nastran、Pam-Crash、Adams、ADVCなどの結果をアニメーション化してプロットすることができます。

ジェットエンジンモデルのデジタルレンダリングでは、タービンブレードの応力解析の等高線図と、応力レベルを示す色分けされた凡例が表示されます。

カスタマイズされたソリューション

業界固有のツールキットにアクセスして、ユーザー固有のニーズに応えます。車両安全、NVH分析、航空宇宙シミュレーション、MBDシミュレーション、またはその他の分野に取り組んでいる場合でも、すぐに使えるツールキットには、ユーザーがシミュレーション結果について理解を深めるための専用機能が備わっています。

ソフトウェアインターフェイスは、シミュレートされた自動車事故を並べて比較します。左側には衝突した車の実際の画像が表示され、右側にはデータポイントと変形解析を含むデジタルオーバーレイされたモデルが表示されます。

自動ワークフロー

カスタマイズ可能なテンプレートでレポートを簡単に再利用したり、反復作業を自動化したり、プロフェッショナルなプレゼンテーションを作成したりできます。簡単なテンプレート作成で評価を簡素化し、完全に自動化されたPowerPointレポートを生成して、アニメーションを動的に表示したり、複数の荷重ケースの結果やホットスポットをループ表示したりできます。

ソフトウェアインターフェイスには、構造コンポーネントの2つの3Dモデルが表示されます。上のモデルはさまざまな色の要素密度の等高線図を示し、一番下のモデルは同じコンポーネントの異なる視覚化と、時間の経過に伴う要素密度を示す折れ線グラフを示しています。