Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デュアルモニターで机に向かって作業しているエンジニアが、ラップトップとスクリーンに機械部品と流体力学の3Dシミュレーションを見せています。

Simcenter 新着情報 2026年6月

Simcenter 新時代が今始まります!旧Altair製品がSimcenterファミリーに初めて加わりました。

Simcenter Radioss が選ばれる理由は?

SSimcenter Radioss は、シーメンスのソフトウェアecosystem 内の非常に非線形なシナリオのエクスプリシットソルバーです。

衝撃、衝突、弾道学、爆発、製造および組立プロセス、製品の誤用、偶発的なコンポーネント故障などの動的荷重に対応する複雑なシステムの正確なマルチフィジックスシミュレーションを提供します。

イノベーションを加速

SSimcenter Radioss は、衝突および衝撃シミュレーションの専門知識と、コミュニティ主導の迅速な開発を組み合わせて、イノベーションを加速し、ユーザーを常に最新の状態に保つために、定期的に更新および強化された機能を提供しています。

シームレスなワークフローを統合します

ユーザーが外部入力デッキを直接動かせるようにします。このシームレスな体験により、完全に統合された最新のシミュレーション環境にすぐにアクセスできるようになり、ワークフローの中断が最小限に抑えられ、生産性が向上します。

スケールパフォーマンス

衝突安全設計や衝撃安全設計のための高度なマルチフィジックスシミュレーションから堅牢なデータセットを生成して、コンピューティングアーキテクチャ全体にスケーラビリティを提供します。このデータにより、AIモデルと予測的洞察の迅速なtraining が可能になります。

主要な機能

最先端の図書館

最先端の材料と損傷モデルを活用して、より安全で堅牢な製品を自信を持って設計してください。

シムセンターラジオ-最先端のライブラリ-特集機能-プロモーション-640x480

複雑なモデルの効率的なスケーリング

多様なアーキテクチャにわたるスケーラビリティにより、コンピューティング効率を最大化します。大規模なシミュレーションも簡単に処理できます。

シムセンターラジオ-複雑なモデルの効率的なスケーリング-バードインジェンス-プロモ-640x480

コミュニティのサポートによるオープンで明示的なダイナミクス

進化する業界の需要を満たすように設計されたオープンプラットフォームで、衝突・衝撃シミュレーションの革新を加速させましょう。コミュニティ主導の開発により、継続的な更新と関連する新機能が保証されます。

simcenter-radios-open-Explicit-Dynamics-コミュニティサポート-機能-コンポジット-プロモ-640x480さん

ヒューマンモデリングのための検証済みの安全ツール

パートナーのツールと連携して、クラッシュダミーと人体モデル(HBM)を使用して広範囲にわたる安全性を評価してください。

Simcenter Radioss での頭部衝撃試験

LS-DYNA入力を実行してください

LS-DYNA入力デッキをGUI内で直接実行して、完全に統合されたエクスペリエンスを実現します。一方、堅牢なファイル変換ツールはAbaqusユーザーをサポートします。

simcenter-ハイパーメッシュ-アプリケーション-カムリ-クラッシュアンドセーフティ-スクリーンショット-プロモ-640x480

他の人がSimcenterラジオをどのように使用しているかを調べてください

歯科用器具を身に着けて、三つ編みの髪の若い女の子が、歯医者の椅子に座って、見えない人を見上げています。

ilittleMiracle | 口腔医療におけるデジタルトランスフォーメーションを活用して、予測モデルの精度を85%向上させています

SSimcenter Radioss を使用することで、iLMは 85% 以上の精度を達成し、顧客体験を向上させ、治療結果の分析と予測機能を強化しました。

Select...

衝突と安全のためのSimcenter Radioss

高度なソルバー技術により、エンジニアは車両全体の衝突、高速衝撃、車両の横転などの複雑なシナリオをシミュレートできます。このソフトウェアは、電気自動車のバッテリーシステムや都市型エアモビリティのコンセプトなどのアプリケーションを詳細に分析するための専用の材料モデルと故障モデルを使用して、電化への幅広い業界のシフトをサポートします。

実際の衝突試験ビデオの横に、車内の衝突試験用ダミーの3Dシミュレーションを示す分割画像。

よくある質問 (FAQ)