Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Hyperstudy を選ぶ理由は?

Simcenter Hyperstudyは、エンジニアがソルバーニュートラルな環境内でパフォーマンスを最大化し、製品の堅牢性を確保できるようにする、学際的な設計調査および最適化プラットフォームです。

自動化されたワークフロー、高度な数学的手法、データマイニングを活用することで、チームは複雑な設計空間をナビゲートし、傾向を明らかにし、トレードオフ調査を実施し、マルチフィジックスの制約を越えて信頼性を最適化することができます。

データ分析を視覚化するパレート図を表示するソフトウェアインターフェースのスクリーンショット。減衰や振幅などのさまざまな要因の寄与を示しています。

設計調査を大規模に加速します

DOEとスイープスタディを使用して、何百もの設計代替案を自動的に評価します。コードを一行も記述しなくても、影響の大きいパラメータを早期に特定し、エンジニアリングサイクルを短縮できます。

すべての物理データを同時に最適化します

構造領域、熱領域、CFD領域、電磁領域にわたる学際的な最適化を1つの研究で実施します。すべてのエンジニアリング上の制約の中で、バランスのとれた現実世界のパフォーマンスを実現します。

堅牢で信頼性の高い製品を設計から作りましょう

確率分析と信頼性分析を使用して、変動性と運用上の不確実性の影響を定量化します。プロトタイプから製造まで、一貫して機能するデザインを提供します。

主要な機能

複合領域をまたぐ最適化

Simcenter Hyperstudy には、全階乗、ラテンハイパーキューブ、ハマースレーサンプリングなどの業界で実績のあるDOE手法が用意されており、設計空間を調査し、構造、電磁気学、CFD、熱、マルチボディダイナミクスの各分野で影響のある変数を特定できます。専門家間で交換可能な適合モデルにより、学際的な調査が容易になり、最適な設計にたどり着くために必要なシミュレーションの実行が減ります。

ソフトウェアインターフェイスには、入力スライダー、出力予測、赤線と青線の平行座標プロット、高さと直径の散布図など、複数のデータ分析ツールが表示されます。

高度なアルゴリズムによる多目的最適化

Simcenter Hyperstudy は、連続変数、離散変数、または混合変数を使用する単目的および多目的問題の最適化アルゴリズム一式を提供します。分野を超えて競合する目標を定義し、単一の統一された最適化ワークフロー内でパフォーマンス、質量、コストのバランスをとるパレート最適ソリューションに自動的に収束します。

ソフトウェアインターフェイスには、緑の線が付いた平行座標プロット、高さと直径を示す2つの散布図、実行可能な条件の表など、複数のデータが視覚化されて表示されます。

確率分析と信頼性に基づく設計

確率的確率分析を使用して、製造公差と運転負荷の実際の変動を考慮してください。Simcenter Hyperstudyは、シミュレーションモデルを通じて入力の不確実性を伝播し、統計的な出力分布を生成します。障害リスクを特定し、シックスシグマのパフォーマンスレベルを目標とし、あらゆる動作条件で堅牢な設計を提供します。

ソフトウェアインターフェイスには、直径分布のヒストグラム、設計パラメータの表、総コストの確率を示す信頼性プロットが表示されます。

直感的なワークフロー、データ生成、マイニング

Simcenter Hyperstudy studyは、複数実行ソルバーのサポートやHPC統合など、実行の管理と結果の抽出など、ガイド付きのステップバイステップワークフローを通じて研究プロセスを合理化します。インテリジェントな設計バリエーションが作成され、データマイニングと後処理機能はエンジニアが複雑な設計上の問題を理解するのに役立ちます。レポートとアーカイブにより、大規模な設計データセットの調査が容易になります。

ソルバーとジョブを管理するためのオプションを含む「リモート実行」タブと、Altair Accessの「サーバーの管理」用のパネルを表示するソフトウェアインターフェイスで、HPC設定が表示されます。