Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSSimcenter S-Frame Concrete なのか?

SSimcenter S-Frame Concrete teは、コードに準拠した結果を直感的な環境ですぐに提供することで、鉄筋コンクリートの設計を合理化します。

土木技師は、計算の完全な透明性を保ちながら、梁、柱、壁を迅速に設計、確認、最適化できます。自動チェック、分析ツールとのシームレスな統合、包括的な設計レポートにより、エラーを減らし、時間を節約し、すべての具体的な設計に対する信頼を築くことができます。

詳細な測定値、補強材、材料仕様を含む梁と柱のレイアウトを示す構造工学図です。

コードコンプライアンスに関するリアルタイムのフィードバック

軸方向、せん断、たわみ、ねじり、および保守性に関するコードチェック結果を即座に作成し、詳細な条項ベースのレポートを作成します。このツールを使用すると、エンジニアは作業中に設計を検証し、支配する荷重ケースをすばやく特定できます。

高層建築物のコンクリート断面のマスデザインです

何千ものコンクリート断面を一括設計したり、一般的な分析ツール(ETABS® など)から建物の荷重結果を直接インポートしたりできます。マルチストーリーデザイナー(MSD)を使って、コンクリートの梁、柱、壁をマスデザインしてください。

完全な透明性と報告

自動生成された包括的な設計レポートを使用して、中間結果、前提条件、警告、エラーを明らかにしてください。これにより、エンジニアは自信を持ってレビュー担当者、クライアント、当局に決定を正当化することができます。

主要な機能

鉄筋コンクリート部材の設計

SSimcenter S-Frame Concrete を使用して、鉄筋コンクリートの梁、柱、壁の設計と詳細設計を行います。これには、統一されたモデリング環境内の長方形、円形、Tビーム、Lビーム、スラブバンドが含まれます。地域の設計基準ではそうです。

コンクリートの壁と天井、マーク付きの駐車スペース、むき出しのユーティリティパイプがある、広々とした空いている地下駐車場。

自動反復設計

推定寸法と補強から始めて、Simcenter S‑Frame Concreteにセクションのサイズと構成を繰り返しチェックさせて、合格の最適化されたソリューションにたどり着かせます。

青い空と雲が映るモダンなガラスの超高層ビルのローアングルショットで、ダイナミックな建築風景を作り出しています。

包括的な補強詳細ツール

SSimcenter S-Frame Concrete teを使用して、バーのサイズ、間隔、レイヤー、タイ、スターラップ、フック、スプライス、集中補強ゾーンを完全に制御できます。これにより、建設可能でコードチェック済みの補強レイアウトが保証されます。

詳細な測定値、補強材、材料仕様を含む梁と柱のレイアウトを示す構造工学図です。

分析ツールとの統合

SSimcenter S-Frame Concrete teとシームレスに連携したり、サードパーティの解析ソフトウェア(ETABS® など)から荷重や結果をインポートしたりして、グローバルな解析から詳細なコンクリート設計までスムーズなワークフローを実現します。

色分けされた分析結果とコード利用の凡例を含む3D構造モデルを表示するソフトウェアインターフェイス。

多層および連続ビーム設計

Simcenter S-Frame Concreteを使用すると、すべての要素の統合レポートを使用して、たわみ、せん断、ねじれ、短期および長期のたわみだけでなく、複数階建ての構造物全体または複数スパンの連続梁を効率的に設計できます。

複数の階にわたる建物の柱の構造解析を詳述し、設計パラメータと状態を示すテクニカルレポート。

他の人がSSimcenter S-Frame Concrete をどのように使用しているかをご覧ください

Select...

エンジニアリングコンサルティングおよび設計会社のSimcenter S-Frame Concrete

エンジニアリングコンサルタントは、SSimcenter S-Frame Concrete teをマルチプロジェクトワークフローのコア鉄筋コンクリート設計ツールとして使用して、単一コンクリート要素の設計や高層コンクリート構造の大量設計を行います。設計コードの一貫した適用、透明なコードチェック、多様なクライアントプロジェクトにわたる設計文書の効率的な作成をサポートします。

ヘルメットと安全ベストを着た建設技術者が、建設現場でラップトップで計画を見直しています。

よくある質問 (FAQ)