Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter S-Frame Steel が選ばれる理由

Simcenter S-Frame Steelは、構造エンジニアが安全でコードに準拠した鉄骨構造物をより迅速かつ自信を持って設計するのに役立ちます。構造解析と完全に統合されており、鉄鋼と複合材の部材の自動設計、段階的な建設、透明なコードチェックを組み合わせることで、手戻りの削減、材料の使用の最適化、構想から建設までのプロジェクトの迅速な提供が可能になります。

統合構造解析と鉄骨設計

Simcenter S-Frame Steelは、構造解析結果を鉄鋼および複合材の設計とシームレスに1つのモデルにまとめるため、手動での転送が不要になり、重力、耐震、動的、および移動荷重のワークフロー全体でエラーが減少します。

透明な、コードベースの結果

明確なコードチェックの結果を、負荷ケース、利用率、方程式、参照節が記載されたすぐに提出できるPDFレポートにまとめます。エンジニアリング設計の決定を迅速に理解し、正当化します。

最適化と反復の高速化

Simcenter S-Frame Steelは、自動メンバーサイジング、オーバーライド、フィルタリングツールをサポートしているため、エンジニアは重要なメンバーを迅速に特定し、代替品をテストし、重量、コスト、建設性を最適化できます。

主要な機能

コードベースのスチールデザイン

地域の設計基準を使用して、鋼部材の強度と保守性を設計し、コードチェックを行います。有効長さ、フランジブレース、ねじり条件、鋼種、接続条件を完全に制御できます。

スチールコイルとパイプを備えた広々とした産業倉庫の内部には、製造施設と保管施設が展示されています。

自動設計と最適化

複数の最適化基準と制約を使用して、鉄骨部材のサイズを自動的に調整して最適化します。エンジニアは、すべてのメンバーまたは選択したサブセットのセクションサイズを変更し、更新されたコードチェックステータスをすぐに確認して、反復的な再設計をガイドすることもできます。

Simcenter S-Frame Steel:高層ビルの鉄骨骨格の詳細な3D構造モデル。設計と解析を紹介しています。

複合ビーム設計のワークフロー

Simcenter S-Frame Steelは、複合材設計で使用される自動割り当てや計算など、鉄鋼ワークフローの一部として複合材梁設計をサポートしています。出力には複合設計の詳細が含まれており、それをレポートに組み込んで、複合材の動作や設計上の決定を文書化できます。

クレーンと足場を備えた建設中の高層モダンな超高層ビルで、都市開発と建築の進歩を示しています。

段階的な建設サポート

予圧状態と一時的な状態をモデル化して、各建設段階での強度、安定性、および規制遵守を評価します。1つのインターフェースで複数のステージを比較できます。

Simcenter S-Frame Steelのレンダリング:複雑な鉄骨設計を示す高層ビルのワイヤーフレーム構造モデル。

透明で詳細なエンジニアリングレポート

コードチェックに使用される関連節の参考文献や方程式を含む、詳細で透明な設計レポートを生成してください。レポートは、内部レビュー、承認、文書化に必要な詳細レベルを示すように調整できます。

赤い天井クレーンと複雑な鉄骨構造の大規模な工業用建物の内部。

他の人がSSimcenter S-Frame Steel をどのように使用しているかをご覧ください

Select...

エンジニアリングコンサルティングおよび設計会社のSimcenter S-Frame Steel社

エンジニアリングコンサルタントは、構造用鋼部材の設計、サイズ調整、最適化を行うマルチプロジェクトワークフローの中で、Simcenter S-Frame Steelをコアスチール設計ツールとして使用しています。Simcenter S-Frame Steelは、1つのツールに統合された分析機能を備えているため、より迅速な解析と設計の反復が可能です。

ヘルメットと安全ベストを着た建設技術者が、建設現場でラップトップで計画を見直しています。

よくある質問 (FAQ)