Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter S-Frame Foundation を選ぶ理由は?

SSimcenter S-Frame Foundation を使用すると、構造エンジニアは単一の自動ワークフロー内で深い基礎と浅い基礎を分析および設計できます。

このソフトウェアは、幅広い基礎タイプとレイアウトをサポートし、有限要素モデルを自動的に管理し、構造および地質工学的設計要件を評価して、正確でコードに準拠した基礎設計と透明なエンジニアリング文書をサポートします。

Simcenter S-Frame Foundation:スラブと柱の詳細な鉄筋レイアウトを備えたコンクリート基礎の3Dモデル。

土壌や構造物全体にわたる自信のある基礎設計

SSimcenter S-Frame Foundation は、深い/浅い基礎設計における構造的ニーズと地質工学的ニーズを統合します。これにより、信頼性の高い荷重伝達が保証され、エンジニアは堅牢で効率的な基盤を構築するための情報に基づいた意思決定を行うことができます。

モデリングと調整の労力の軽減

有限要素モデルの生成と管理が自動化されているため、手作業によるモデリング作業が最小限に抑えられます。エンジニアは、設計が進展しても一貫性を保ちながら、複雑な基礎レイアウトをより効率的に評価できます。

財団の行動に対する洞察の向上

土圧、反応、管理チェックをVisualization することで、エンジニアは隆起や応力集中などの重要な領域を特定できるため、より堅牢な検証と設計レビューが可能になります。

主要な機能

自動有限要素モデル管理

SSimcenter S-Frame Foundation は、各ファンデーション設計の基礎となる有限要素モデルを自動的に生成して維持します。形状やレイアウトが変更されても、メッシュはそれに応じて更新され、見直したり改良したりできるように完全にアクセスできるため、手動で改造しなくても正確な分析が可能になります。

基礎表面に自動的に生成された有限要素メッシュを備えたSimcenter S-Frameファンデーション。

深いファンデーションタイプと浅いファンデーションタイプのサポート

このソフトウェアは、分離基礎、複合基礎、ストリップ基礎、壁基礎、マット基礎、パイル、パイルキャップなど、さまざまな深層および浅い基礎タイプの分析と設計をサポートしています。また、1つのモデル内の複雑な形状、段差、厚みのバリエーションにも対応しています。

Simcenter S-FRAME Foundationは、基礎下の土圧(kPa)の等高線図を表示し、荷重分布を示します。

線形および非線形の基礎分析

SSimcenter S-Frame Foundation では、基礎システムの線形解析と非線形解析の両方が可能なため、エンジニアはさまざまな仮定や荷重条件下での基礎挙動を評価できます。また、設計シナリオに適した土壌と構造の相互作用の影響を評価することもできます。

Simcenter S-フレームファンデーション:ファンデーションスラブ内のMxトップウッドアーマーの曲げモーメント(kN*m/m)の3Dプロット。

構造および地質工学的コードチェック

このソフトウェアは、該当する構造的および地質工学的要件に照らして設計チェックを行います。エンジニアは、中間値や管理チェックなどの詳細な検証結果を確認できるため、ファンデーションのパフォーマンスとコードコンプライアンスの厳格な評価に役立ちます。

Simcenter S-Frame Foundation:パッド基礎の曲げ解析により、応力分布と構造性能がわかります。

上部構造解析モデリングツールとの統合

SSimcenter S-Frame Foundation は、支持位置、反応、荷重データをインポートすることにより、上部構造解析ツールと統合します。これにより、構造モデルから基礎設計への力の一貫した伝達が可能になり、下部構造と上部構造の調整されたワークフローがサポートされます。

構造モデル、コンクリートコード、鉄筋被覆、地質工学的パラメータ、および包括的な設計のための解析チェックを示すサイロ基礎の設計入力です。

他の人がSSimcenter S-Frame Foundation をどのように使用しているかを調べてください

Select...

建築および商業建設におけるSSimcenter S-Frame Foundation

建築や商業プロジェクトでは、SSimcenter S-Frame Foundation を使用して、柱や壁を支える浅い基礎と深い基礎の分析と設計を行います。エンジニアは、土圧、荷重伝達、構造上の要求を評価して、さまざまな規模や複雑さの建物に対応する安全でコードに準拠した基礎を設計します。

深部掘削、ショアリング、掘削機、掘削リグがあり、基礎工事が活発に行われている建設現場。

よくある質問 (FAQ)