Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenterのマルチスケールデザイナーを選ぶ理由は?

Simcenter Multiscale Designerを使用すると、エンジニアは均一等方性から不均一な異方性材料まで、正確で計算効率の高い材料モデルを開発できます。ミクロ成分の挙動をマクロスケールの構造性能と橋渡しすることで、連続複合材料、織物、短繊維複合材料にわたる真の材料分析が可能になります。

Simcenter Multiscale Designerは、主要なFEAソルバーとシームレスに統合することで、設計検証を加速し、認証コストを削減します。

simcenter-マルチスケール-デザイナー-なぜ-製品-イントロ-オリジナル-1017x631です

主要な機能

次数削減モデル(ROM)マイクロメカニクス

Simcenter Multiscale Designerは、3D FEAユニットセルと次数削減モデルを組み合わせて、優れた精度と計算効率を実現します。直観的なプロセスで、脆性/延性等方性から異方性異方性まで、単一スケールまたはマルチスケールの材料モデルを開発できます。フォワードワークフローとインバースワークフローは、構成要素から均質化された特性を導き出したり、既知の動作から構成特性を逆算したりします。

シムセンターマルチスケールデザイナー機能ロムメカニックプロモーション 640x480

パラメトリックユニットセルライブラリ

連続、織り、みじん切り、粒子強化の製品フォームに対応する包括的なパラメトリックライブラリからユニットセルを迅速に構築したり、Simcenter Optistruct(.fem)からシームレスにインポートしたりできます。順方向均質化と逆最適化の両方のワークフローが完全にサポートされているため、マルチスケールモデリングのあらゆる段階が1つの合理化されたGUI内で簡単に実行できます。

simcenter マルチスケールデザイナー機能パラメトリックユニットセルライブラリプロモーション 640x480

射出成形材料モデルの開発

繊維配向テンソルを積分して、短繊維射出成形複合材料用の正確な異方性材料モデルを開発します。Simcenter Multiscale Designerは、射出成形プラスチック部品の正確な構造予測を可能にするために、繊維分布のばらつきと方向に依存する剛性と強度を考慮しています。

simcenterマルチスケールデザイナー機能射出成形材料モデル開発プロモーション 640x480です

確率分析

モンテカルロ法とスパースグリッド確率論法を使用して、ミクロスケールの幾何学的変動と材料変動がマクロスケールの構造性能に与える影響を定量化します。Simcenter Multiscale Designerは、均質化された特性の確率分布関数を計算し、A基底とB基底の許容値を直接導き出して、仮想認証ワークフローを可能にします。物理検査、コスト、認定までの時間を削減します。

simcenter マルチスケールデザイナー機能確率分析プロモーション 640x480

シームレスなFEAソルバーの統合

組み込みの構成材料データベースとマルチスケール材料データベースは、金属、ポリマー、繊維を対象としており、モデルはNIAR NCAMP/AGATEで検証されています。材料モデルはSimcenter Optistruct、SimSimcenter Radioss にシームレスに統合されており、Abaqus用のユーザー定義材料をすぐに使用できます。構造シミュレーションのワークフローを加速し、すべてのソルバー環境で一貫した精度を実現します。

simcenterマルチスケールデザイナー機能シームレスなFEA ソルバー統合プロモーション 640x480