Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter材料データセンターを選ぶ理由は?

Simcenter Material Data Centerは、製品ライフサイクル全体にわたる学際的な材料データを統合する、AIを活用した包括的なプラットフォームです。これにより、エンジニアは検証済みのシミュレーション対応特性に完全なトレーサビリティでアクセスできるようになります。

統合されたAI主導のツールは、シームレスなCAx統合と全社的なコラボレーションを通じて、材料データのギャップを埋め、材料選択を合理化し、試験コストを削減し、設計精度を向上させます。

材料データセンターのコンセプトを示すダイナミックなデジタルグラフィック。相互につながった光るグラフと線が特徴で、データフローと材料特性を象徴しています。

企業全体のマテリアルインテリジェンスを解き放ちましょう

独自の材料データとサプライヤーの材料データを、役割ベースのアクセスと監査可能なバージョン管理を備えた安全でスケーラブルなプラットフォームに統合し、すべてのチームが信頼できる唯一の情報源を得て、より迅速で自信のある意思決定を行えるようにします。

シミュレーション対応の材料カードにアクセスします

Siemens すべての主要なCAEプラットフォーム用のCAX対応ソルバーカードを自動的に生成するので、手動入力や単位変換が不要になり、エンジニアはシミュレーションの設定と解析をコンセプトから検証まで迅速に行うことができます。

AIを活用した材料イノベーションを統合してください

AIと機械学習を活用して、忠実度の高い材料モデルを生成し、データに基づく洞察を引き出し、不足している特性を予測し、材料の代替品を発見してください。物理試験のコストを削減し、設計サイクルを短縮します。

主要な機能

業界で最も包括的な資料ライブラリ

400以上のグローバル生産者と評判の高い業界標準データバンクから、金属、ポリマー、複合材料、先端材料にまたがる90,000以上の厳選されたデータセットを活用してください。構造、疲労、熱、光学、電気、製造といったマルチドメインの特性により、エンジニアは忠実度の高いシミュレーションに必要なすべてのものを1か所にまとめることができ、異なるソース間での時間のかかる検索が不要になります。

simcenter材料データセンター業界で最も包括的な材料ライブラリのプロモーション 640x480です

AIを活用した資料の検索と比較

最初の検索から最終選択まで、直感的な検索、フィルター、比較機能により、環境コンプライアンス、業績、サプライヤーの仕様を問わず、適切な材料を簡単に見つけることができます。トレードオフを表形式またはポーラーチャートで視覚化し、ジェネレーティブAI Co-pilotの力を活用して、会話型のコンテキスト認識型ガイダンスを活用して、データ主導型のよりスマートな材料選択を可能にします。

シムセンター材料データセンターAI搭載材料検索および比較プロモーション 640x480

スケーラブルで安全、設定可能なプラットフォーム

SaaSまたはオンプレミスインスタンスとして展開されるこのプラットフォームは、厳格なロールベースのアクセス制御と堅牢な改訂管理によりお客様の環境に適応し、完全なデータトレーサビリティを保証します。柔軟なデータ構造を備えたローコード、ノーコードのプラットフォームは、実験、統計、ソルバー対応のデータセットをシームレスに管理し、いつでもどこでも、信頼できる1つの物質に関する真実に基づいて世界中のチームを結びつけます。

simcenterマテリアルデータセンタースケーラブルで安全に設定可能なプラットフォームプロモーション 640x480

既存のCAEecosystem とのシームレスな統合

統合プラグインを使用して、Simcenter Hypermesh、Simlab、Inspire、Inspire、Inspire Mold、Inspire Extrude、Feko、Material Modeler内のSimcenter材料データセンターの材料データに直接アクセスします。このシームレスな統合により、用途に適した材料が自動的に一覧表示されるため、エンジニアはCAE対応の材料カードを直接ダウンロードして、既存のシミュレーション環境での生産性を最大化できます。

simcenterマテリアルデータセンターは、既存のCAEecosystem とのシームレスな統合、プロモーション、640x480です

エンタープライズ接続とデータガバナンスの合理化

強力なAPIs を通じてSimcenter Material Data CenterをSAP、PLM、ERPシステムとシームレスに統合し、企業全体で堅牢なデジタルスレッドを確立します。プラットフォーム間での自動化された管理されたデータ交換を強化して、サイロを排除し、データの一貫性を維持し、規制や標準へのコンプライアンスを強化します。製品ライフサイクル全体にわたって、信頼できる材料情報が簡単に流れるようにします。

男性と女性の2人が並んで立って、データが視覚化された、明るく照らされた大きな透明な画面を見ている写真。

他の人がSimcenter材料データセンターをどのように使用しているかを調べてください

Avientを表現するための抽象的なグラフィック。

Avient | 材料設計を一元化して簡単にアクセスできるようにする

Avientは、非効率的なファイルベースの材料データ管理をSimcenter Material Data Centerに置き換え、信頼できる唯一の情報源を作成しました。一元化されたクラウドホスト型プラットフォームにより、すべての部門が正確で改訂管理された材料データに即座にアクセスできるようになり、一貫性が向上し、報告が容易になり、シームレスな顧客コラボレーションが可能になりました。

Select...

自動車と輸送のSimcenter材料データセンター

自動車エンジニアは、Simcenter Material Data Centerを利用して、構造解析、耐衝撃性、耐久性、きしみ音やラトル、熱解析、製造解析のための検証済みのシミュレーション対応材料データにアクセスしています。軽量化と持続可能性の目標を推進し、制限物質コンプライアンスを維持し、車両プログラム全体で性能、安全、コストの目標を達成します。

建設中の2つの車のドア

よくある質問 (FAQ)

NXは、電気機械設計のあらゆるフェーズに対応する統合ソリューションです。革新的で高品質な製品を予定どおりに予算内で納品するには、電気、機械、制御システムの設計者間のリアルタイムでの情報共有が不可欠です。

その他のリソースと関連製品