Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenterのマテリアルモデラーを選ぶ理由は?

Simcenter Material Modelerを使用すると、エンジニアは原材料のテストデータを、迅速かつ確実に、シミュレーションに対応した堅牢な材料モデルに変換できます。

直感的なワークフロー、自動カーブフィッティング、統合された検証シミュレーションにより、マルチフィジックスアプリケーション全体の材料特性評価が合理化されます。開発時間を短縮し、シミュレーションの精度を向上させ、より良い設計決定を可能にします。

SimcenterのマテリアルモデラーマルチフィジックスソフトウェアのSoftware スクリーンショット。

忠実で検証済みの材料モデルを生成してください

キャリブレーションが不十分な材料モデルはシミュレーションの信頼性を損ないます。Simcenter Material Modelerは、統合された仮想試料を検証に活用して、正確な材料パラメータを保証し、下流のCAEの信頼性を高めます。

企業全体で重要データを民主化しましょう

Simcenter Material ModelerはSimcenter Material Data Centerと緊密に統合されており、検証済みの材料データを保存、管理、共有することで、一貫性の確保、重複の排除、企業全体にわたるインサイトの維持が可能になります。

材料モデル開発を加速

未加工のテストデータ処理は反復的で専門知識に依存します。Simcenter Material Modelerは、データ準備、カーブフィッティング、校正、検証を自動化して、材料モデル作成の労力、リードタイム、コストを削減します。

主要な機能

フォーマットにとらわれない実験データのインポート

Simcenter Material Modelerは、CSV、Excel、ソルバーネイティブ形式など、複数のファイル形式にわたる実験試験データのシームレスなインポートをサポートし、互換性の障壁を排除します。エンジニアは、さまざまなテストソースや機器からのデータを1つの統一されたワークフローに統合できます。時間のかかる手動のデータ変換や再フォーマットを行わずに、材料の特性評価を迅速に行えます。

Simcenter Material Modeler UIは、CSV、Excel、ソルバーネイティブファイルをサポートしたマルチフォーマットの実験データのインポートを示しています。

簡単なデータ準備

Simcenter Material Modelerは準備ワークフローを自動化し、エンジニアがスムージング、スケーリング、シフト、平均曲線の生成を簡単に行えるようにします。高度な数学モデルは、材料のテストカーブデータを推定してフィッティングするための強力なソリューションを提供します。これにより、正確で一貫した入力が可能になり、正確な材料特性評価が可能になります。

Simcenter Material Modelerの弾塑性モジュールは、曲線の平滑化、平均化、スケーリング、応力-ひずみデータに対するマルチモデル曲線フィッティングを表示します。

材料の非線形性のモデリング

Simcenter Material Modelerは、弾塑性、超弾性、粘弾性、粘塑性の挙動をカバーする、物理ベースの豊富な構成モデルを提供しています。ユーザーはひずみ速度と温度依存曲線を定義できます。ポリマー、エラストマー、複合材料のマルチスケールモデリングを活用して、構造シミュレーションと製造シミュレーション全体で一貫した材料定義を可能にします。

Simcenter Material Modelerの超弾性フィッティングUIには、ヨー、ネオ、ムーニーリブリン、シニョリーニ、オゲデン、ゲント、アルーダボイスのモデルキャリブレーションが表示されます。

高度な障害特性評価

Simcenter材料モデラーを使用すると、BiQuad、GISSMO、Johnson-Cookモデルなどの業界標準の基準を使用して、成形限界図を生成し、正確な故障モデリングを行うことができます。エンジニアは三軸パラメータを定義して抽出することで、材料の破壊や損傷の挙動を正確に把握できるため、衝突、成形、構造などの用途で忠実度の高いシミュレーション結果を得ることができます。

Simcenter Material ModelerのBiQuad故障モデルは、Radiossにおける鋼材の破断ひずみと応力の三軸性曲線を示しています。

柔軟なソルバー対応出力

Simcenter Material Modelerは、Radioss、LS-Dyna、Optistruct、Abaqus、Ansys、AutoFormなど、複数の商用ソルバーと互換性のあるシミュレーション対応の材料カードを生成し、手作業でのやり直しやデータ変換を行わずに、さまざまなCAE環境に簡単に導入できます。

Simcenter Material Modelerは、マルチモデルエクスポートで天然ゴム用のAbaqus互換の超弾性材料カードを生成します。

他の人がSimcenterマテリアルモデラーをどのように使用しているかをご覧ください

Select...

自動車および輸送業のSimcenterマテリアルモデラー

自動車メーカーは、衝突や耐久性のシミュレーションに正確な材料モデルに頼っています。Simcenter Material Modelerは、ボディパネル、バンパー、インテリアに使用される金属、ポリマー、繊維入り複合材料の特性を調べます。正確な耐衝撃性予測、軽量化の決定、迅速な仮想検証に不可欠な弾塑性挙動と速度依存の粘塑性挙動を捉えています。

青い車と黒い車の2台が、舗装道路で追突事故に遭いました。青い車のボンネットはくしゃくしゃになっていて、フロントバンパーは損傷しています。一方、黒い車のリアバンパーも損傷しています。