Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

材料科学と管理

AI主導の材料インテリジェンスで優れたシミュレーション精度を実現します。未加工のテストデータから検証済みでシミュレーション可能なソルバー材料カードまで、複雑な材料挙動をシームレスに管理、モデル化、シミュレーションして、企業全体の完全なトレーサビリティ、コンプライアンス、エンジニアリングの信頼性を確保します。

概要

材料科学者とエンジニアがどのようにできるかを発見してください:

  • 材料データを完全なトレーサビリティで統合します
  • 未加工のテストデータを、検証済みでシミュレーション可能な材料モデルに変換します
  • 複合材料や次世代材料用の正確なマルチスケールモデルを構築してください
  • 統合されたAIツールで特性を予測し、新材料を発見し、データギャップを埋めます
  • シミュレーションワークフロー全体で材料インテリジェンスをシームレスにつなげましょう
実験室の試験フレーム内の金属試料に引張力を加える材料試験機のクローズアップ。

主要な機能

Select...

一元化された材料データインテリジェンス

正確なシミュレーションは信頼できるデータから始まります。一元化されたAIを活用した材料データベースで、データのサイロ化や手動検索を排除します。構造、疲労、熱、製造、電磁の各領域にわたって、検証済みのデータセットとシミュレーション対応のソルバー材料カードにアクセスできます。これにより、検索に費やす時間を減らし、自信を持ってシミュレーションを行う時間を増やすことができます。

Simcenter 材料データセンターソフトウェアのユーザーインターフェイス。