Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デュアルモニターで机に向かって作業しているエンジニアが、ラップトップとスクリーンに機械部品と流体力学の3Dシミュレーションを見せています。

Simcenter 新着情報 2026年6月

Simcenter 新時代が今始まります!旧Altair製品がSimcenterファミリーに初めて加わりました。

Simcenter Inspire を選ぶ理由は?

Simcenter Inspire は、設計者向けに特別に構築された強力なCAEツールで、シミュレーションと計算物理学をCADのような環境にもたらします。

Inspireは、ジオメトリモデリング、ジェネレーティブデザイン、製造シミュレーションをシームレスに統合することで、コンセプトの探索、性能検証、製造可能性評価を設計プロセスの早い段階で迅速に提供し、アイデアと生産の間のギャップを埋めます。

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

高度なハイブリッドモデリング

Simcenter Inspire を使用すると、ユーザーはBReP、PolyNURBSの有機モデリング、ファセット、インプリシットジオメトリをシームレスに組み合わせることができます。インテリジェントなスケッチツールと独自のコンストラクションヒストリにより、設計サイクルが短縮され、一貫性が保たれます。

高速計算物理学

Simcenter Inspire は、構造、運動、流体性能を調べるための直感的な環境にシミュレーションをもたらします。組み込みソルバーはメッシュ生成を排除または自動化し、精度を犠牲にすることなく分析を合理化します。

ジェネレーティブデザインと製造可能性

Simcenter Inspire は、包括的な最適化ツール一式により、高性能で製造可能な設計の作成を促進します。材料の効率的な使用、構造の改良、軽量化を可能にします。

注目のツール

Select...

Simcenter Inspire Cast

高度なハイブリッドモデリング

製品設計者から鋳造エンジニアまで、Simcenter Inspire Castは初心者にも専門家にも役立つ、完全で堅牢で使いやすい金属鋳造シミュレーションソフトウェアです。部品設計サイクルの早い段階で適用することで、設計と製造の間のコストと時間のかかる反復作業を減らすことができます。Inspire Castは幅広い鋳造プロセスと条件をサポートしており、ユーザーが製品の品質と収益性を向上させるためのより賢明な意思決定を行えるよう支援します。その形状と部品中心のアプローチにより、問題の早期解決、分析、最適化、検証、鋳造をすべて1つの包括的な環境内で簡単に行うことができます。

Simcenter Inspire Castは、データ主導の機械学習と物理ベースのシミュレーションを組み合わせて、鋳造シミュレーションと実用的な人工知能(AI)を独自に融合させています。有限要素法やAIに関する深い専門知識は必要ありません。過去のシミュレーションから学ぶことで、設計サイクルを加速し、パフォーマンスを最適化し、鋳造設計を民主化し、ユーザーに競争力を与えます。

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720