Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デュアルモニターで机に向かって作業しているエンジニアが、ラップトップとスクリーンに機械部品と流体力学の3Dシミュレーションを見せています。

Simcenter 新着情報 2026年6月

Simcenter 新時代が今始まります!旧Altair製品がSimcenterファミリーに初めて加わりました。

Simcenter・シムソリッドが選ばれる理由

Simcenter Simsolidは、設計者やエンジニア向けの革新的なシミュレーションおよび構造解析ツールです。形状の準備やメッシュ作成が不要になるため、フル機能のCADアセンブリで数分で構造性能を検証でき、時間を節約し、エラーを減らすことができます。Simcenter Simsolidを使用すると、チームは高品質の製品をより早く市場に投入し、競合他社の一歩先を行くことができます。

コンピューターのディスプレイには、設定またはデータパネルの横に3Dエンジニアリングモデルが表示されます。

準備作業を省き、分析に集中してください

形状の簡略化やメッシュ作成が不要になるため、ワークフローを合理化できます。Simcenter Simsolidは、従来の構造解析で最も時間がかかり、間違いが起こりやすい2つのステップを排除します。

大規模で複雑なアセンブリも簡単に分析できます

スピードとスケーラビリティを重視して設計されたSimcenter Simsolidは、接触面が粗い、隙間、形状が重なっているものなど、複雑な部品や大規模なアセンブリを非常に効率的に処理します。

数分から数秒で結果が出ます

Simcenter Simsolidは、標準的なPC上で数秒から数分で正確な結果を出します。複数の設計シナリオをすばやく比較できます。幅広い業界でシミュレーション主導型の設計のスピード、精度、使いやすさを向上させます。

主要な機能

幅広い分析タイプ

Simcenter Simsolidは、線形および非線形の静力学、熱解析、モード解析、疲労解析、応力線形化を提供します。また、時間、周波数、グローバルローカル、座屈、複合材料、きしみやラトル、熱応力、ランダム応答などの動的解析シミュレーションもサポートしているので、迅速かつ包括的な構造評価が可能です。

コンピューター画面のソフトウェアインターフェイスには、「デザインスタディ1 | モデル1」というラベルの付いた青い3D棚のような構造が表示されます。

接続と材料の豊富なライブラリ

ボルト、バーチャルコネクター、溶接、リベット、接着剤、ジョイント、ブッシングの他に、摩擦のある接着接点、スライド接点、分離接点をサポートします。Simcenter Simsolidは、等方性、直交性、弾塑性、硬質材料、気体、液体体など、さまざまな種類の材料も扱えます。

CADのようなソフトウェアは、ピンクの長方形のベースに青い円形のコンポーネントを表示し、ツールバーと緑の画面枠で囲みます。

さまざまな境界条件

固定荷重、すべり荷重、ヒンジ荷重、力、圧力、重力、熱、慣性荷重、慣性緩和、ボルト/ナットの締付け、静水圧、ベアリング、体積膨張と収縮、分布荷重とリモート質量荷重、リモート荷重など、設計が環境とどのように相互作用するかをシミュレートします。

ソフトウェアインターフェイスは、色とりどりの3D構造モデルを表示します。

オープンで、すべての主要なCADシステムと相互運用可能

CATIA、NX、PTC Creo、Inventor、Fusion 360、SOLIDWORKS、JT、STEP、VDA、Parasolid、ACIS、PLMXML、CGR、STLなど、主要なCADおよびPLMファイル形式をすべてサポートします。ファイルをインポート/エクスポートする必要はありません。また、OnshapeやTeamcenterと直接統合して、シームレスなデータアクセスを実現しています。

Windows ファイルエクスプローラーウィンドウには、「Parasolid」、「STL」、「.x_b」、「.step」、「.stp」、「.iges」、「すべてのファイル (*.*)」が表示されます。

出力データとビジュアライゼーション

等高線図、アニメーション、XYプロット、プローブ、応力、ひずみ、変位、安全率、モード周波数、モード形状、関与係数に関する詳細データを使用して、さまざまな結果タイプを表示します。結果は、複数の荷重ケースの重ね合わせやエンベロープに対応しているので、データム平面やカットセクション全体に表示できます。

角度のあるオブジェクトは、盛り上がった幾何学的なブロックと穴のある、色とりどりのサーマルマップのような表面をしています。