Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デュアルモニターで机に向かって作業しているエンジニアが、ラップトップとスクリーンに機械部品と流体力学の3Dシミュレーションを見せています。

Simcenter 新着情報 2026年6月

Simcenter 新時代が今始まります!旧Altair製品がSimcenterファミリーに初めて加わりました。

Simcenter・シムラボを選ぶ理由は?

Simcenter Simlabはプロセス主導型のマルチフィジックスシミュレーション環境で、構造、熱、電気、流体領域にわたる解析を高速化します。

複雑なアセンブリ用に設計されたこのソフトウェアは、有限要素モデルの構築と結果の解釈に費やす時間を大幅に短縮します。自動ワークフロー、CADとの直接統合、スケーラブルなソルバーにより、更新されたジオメトリで直接シミュレーションを行うことができます。

熱応力または変位のヒートマップで視覚化された回路基板を示すソフトウェアインターフェイスで、青から赤への色のグラデーションで示されます。

CADをシームレスに接続

シームレスなCADカップリングによって変更を即座に同期する形状変更、部品バリエーション、アセンブリの更新に合わせてシミュレーションを連動させることで、設計プロセスを加速します。

高レベルで自動化します

インテリジェントな特徴認識、再利用可能な自動化テンプレート、ガイド付きワークフロー、制御を犠牲にすることなく手動ステップを減らす直感的なユーザーエクスペリエンスにより、シミュレーションの準備をスピードアップします。

電子システムの設計をシンプルに

ローカルまたはクラウドで、正確な線形および非線形の構造、熱、および計算流体力学解析をシームレスに実行します。

主要な機能

ワークフローを合理化してください

ソリッドメッシュ、モデルのセットアップ、ソルバーの実行、後処理などの手作業を排除します。合理化されたシミュレーションワークフローで、一貫性のある再現可能な結果を提供します。

回路基板アセンブリはサーマルヒートマップオーバーレイで表示され、コンポーネント全体の温度変化が青(最も低い)から赤(最も熱い)までのグラデーションで表示されます。

設計最適化を自動化します

組み込みの自動化ツールを利用して、実験計画法(DOE)や最適化タスクを含むシミュレーションの設定を簡素化します。結果とコンバージェンスを簡単に監視して、初期段階の設計を加速できます。

ソフトウェアインターフェイスは、モーター部品の設計のカタログを表示し、さまざまな「アウタースロット」構成を小さな画像で表示し、選択した1つの設計とその特性が隣接するパネルでより詳細に表示されます。

高度なソルバーの互換性を活用してください

使いやすいインターフェースを活用して、さまざまなソルバーでシミュレーションを準備して分析することで、さまざまなツールを簡単に切り替えることができます。

機械部品、おそらくギアボックスやディファレンシャルハウジングの断面図は、内部メッシュ構造が青から赤への色のグラデーションで示されています。

他の人がSimcenter Simlabをどのように使用しているかを調べてください

Select...

チップと3D ICの信頼性を高めるためのSimcenter・シムラボ

Simcenterの電子システム設計(ESD)ソリューションは、3Dデジタルツインを中心に構築された統一プロセスを使用して、集積回路(IC)と3Dパッケージの設計を簡素化し、迅速化します。Simcenter Simlabを使用すると、エンジニアはさまざまなチップレットレイアウトを検討し、電力と冷却の性能を分析し、設計段階の早い段階で熱のホットスポットを特定できます。

光る青い回路基板は、内部コンポーネントが見える中央のマイクロチップと、照明付きの回路トレースの背景に、表面から浮き上がるいくつかの層状の半透明のチップダイが特徴です。

PCBおよび電子パッケージング分析用のSimcenter・シムラボ

Simcenter Simabは、機械、熱、疲労評価を含むPCBレベルの分析のための堅牢なワークフローを提供します。ECADから直接作業して、パッケージ設計を最適化してください。

ユースケース:

  • 詳細で均質化されたハイブリッドPCBモデリング
  • ECADからシミュレーションへのワークフロー
  • トレースマッピングと材料特性の自動化
  • 熱機械反り解析と衝撃解析
回路基板アセンブリを拡大すると、コンポーネントが取り付けられた最上層と、光る青いトレースが付いた4つの下層が表示され、PCBの複雑な内部構造を示しています。