Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Flux が選ばれる理由

Simcenter Flux は、モーター、センサー、アクチュエーター、およびパワーデバイスの設計と最適化のための主要な電磁シミュレーションソリューションです。電磁気的、電気的、熱的挙動を正確に捉えるので、エンジニアは開発時間とコストを削減しながら性能、効率、信頼性を向上させることができます。何十年にもわたる産業用途で実証されており、柔軟なモデリング、高い物理精度、強力なマルチフィジックス統合により、効率的な設計検討とシステムレベルの分析をサポートします。

フラックスの概要

信頼できる実証済みの精度

複雑な電磁現象を正確に予測し、自信を持ってエンジニアリング上の意思決定を行うには、現実世界の測定値と一致させてきた長年の実績を持つシミュレーション技術に頼ってください。

柔軟なモデリングと自動化

スクリプト、マクロ、パラメトリックスタディを備えたオープン環境を活用して、より広範なシミュレーション環境へのシームレスな統合により、モデルの微調整やワークフローの自動化を行います。

高度なマルチフィジックス統合

電磁気解析、熱解析、システムレベルの解析を統一されたワークフロー内で連携させることで、複数の研究が可能になり、エンジニアは効率的で堅牢で高性能な製品を設計できるようになります。

主要な機能

2D、スキュー、3D電磁解析

一貫した環境で、2D、スキュー、フル3Dのドメインにわたって電磁デバイスをモデル化して解析します。この柔軟性により、エンジニアは幅広い設計課題に対処しながら、シミュレーションの速度と忠実度のバランスを取ることができます。

Simcenter Flux の製品スクリーンショット。2Dスキューと3D電磁解析を示しています。

高度な電磁モデリング

磁気、電気、熱物理学をカバーする組み込みモデルで複雑な電磁挙動をシミュレートします。静的、定常状態のACおよび過渡解析をサポートし、回路結合とモーションモデリングを組み合わせて、現実的なシステム性能予測を実現します。

Simcenter Flux の製品スクリーンショット。高度な電磁モデリングを示しています。

忠実度の高い損失と材料モデリング

非線形材料や異方性材料、ヒステリシス、表皮効果、近接損失などの詳細な物理効果を捉えます。実際の運転条件を正確に予測し、シミュレーション結果の信頼性を向上させます。

Simcenter Flux の製品スクリーンショット。忠実度の高い損失と材料モデリングを示しています。

堅牢なソルバーと設計調査

パラメトリックスタディと強力な線形および非線形ソルバーを使用して、設計のバリエーションを効率的に調べてください。最適化手法とスケーラブルなHPC機能でワークフローを加速し、設計代替案の評価を迅速化します。

Simcenter Flux の製品スクリーンショット。ロバストソルバーと設計探索を示しています。

統合されたマルチフィジックスとAI支援の最適化

電磁気分析、熱分析、システムレベルの分析を統一されたワークフロー内で接続します。マルチフィジックス最適化を自動化し、AI支援技術を活用することで、設計検討を加速し、データ主導型のエンジニアリング上の意思決定をより迅速に行うことができます。

Simcenter Flux の製品スクリーンショット。統合されたマルチフィジックスとAI支援による最適化を示しています。
Select...

自動車業界におけるSimcenter Flux

電動車両用の電気モーター、アクチュエーター、センサーの設計と最適化を行います。Simcenter Flux を使用すると、電磁挙動、損失、ノイズ、および熱の影響を正確に予測できるため、効率の向上、NVHの低減、高性能e-パワートレインシステムの開発の加速に役立ちます。

Simcenter Flux の製品スクリーンショット。自動車の電磁シミュレーションを示しています。

よくある質問 (FAQ)