Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSimcenter Feko なの?

Simcenter Fekoは、アンテナ、レーダーシステム、電磁適合性(EMC)を設計および解析するための高周波電磁シミュレーションソリューションです。これにより、複雑なシステムを現実的な環境で正確に評価できるため、エンジニアは接続を最適化し、コンプライアンスを確保し、開発時間を短縮できます。高度なハイブリッドソルバーとスケーラブルなパフォーマンスにより、コンポーネント設計からシステム全体の検証までの分析をサポートします。

オレンジ色の飛行機が半透明の緑色の球の横にあり、内部に小さな青い飛行機があり、黒い背景に3Dレンダリングされています。

正確でスケーラブルなEMシミュレーション

高度なハイブリッドソルバー技術を活用して、幅広い周波数範囲で電磁挙動をシミュレートします。設計の初期段階から最終検証まで、複雑なシステムを確実に分析できます。

エンド・ツー・エンドの接続性と EMC ワークフロー

アンテナの設計、配置、EMC/EMI、レーダーの用途を統一された環境内で扱います。現実的な条件でシステムパフォーマンスを評価し、業界標準への準拠を確認してください。

効率的な設計調査と自動化

自動化とパラメトリック研究を通じてエンジニアリングワークフローを加速します。複数の設計構成を効率的に検討し、データ主導型の洞察で意思決定を改善してください。

主要な機能

高度なハイブリッドソルバーテクノロジー

1つのシミュレーションで複数の数値計算方法を組み合わせて、複雑な電磁気問題を正確に解きます。真のハイブリダイゼーションにより、広い周波数範囲で高精度を維持しながら、電気的に大規模でマルチスケールのモデルを効率的に分析できます。

カラフルなエアフローラインと、正面から伸びる鮮やかな色とりどりのアンテナ放射パターンが付いた灰色の飛行機のノーズコーン。

アンテナの設計、配置、結合

複雑なプラットフォームへの設置性能など、さまざまな種類のアンテナを設計して分析します。アンテナの配置とカップリングの影響を評価して、実際の環境で最適なシステム動作と堅牢なパフォーマンスを確保してください。

simcenter fekoアンテナのデザイン、配置、カップリング、プロモーション、640x480です

ワイヤレスカバレッジとスペクトラム分析

ワイヤレスカバレッジをシミュレートし、デバイスから建物や都市などの大規模なシナリオに至るまで、さまざまな環境のネットワーク計画をサポートします。干渉を分析し、スペクトラムの使用を最適化し、信頼性の高い接続を確保してください。

simcenter fekoのワイヤレスカバレッジとスペクトラム分析のプロモーション 640x480です

電磁両立性 (EMC/EMI) 分析

電磁適合性(EMC/EMI)を分析して、規制遵守とシステムの信頼性を確保してください。複雑な電子システムやプラットフォームにおけるシールド効果、ケーブル結合、電磁干渉を評価してください。

シムセンターフェコ電磁互換性分析プロモーション 640x480

レーダー断面積(RCS)と散乱分析

複雑な構造のレーダー断面積(RCS)と電磁散乱を評価します。ステルス設計、レドーム分析、アンテナ配置などのアプリケーションを、現実的な動作条件下で大規模プラットフォームでサポートします。

シムセンター-feko-rcs-フィーチャー-ケイパビリティ-5-オリジナル-2119x1585

他の人がSimcenter Fekoをどのように使用しているかを調べてください

Select...

航空宇宙・防衛のSimcenter Feko

高度なレーダー、アンテナ、電磁システムの設計と分析を行います。Simcenter Fekoは、プラットフォーム統合、レドーム効果、電磁散乱など、実際の環境におけるアンテナ性能の正確な予測を可能にし、ミッションクリティカルなシステム検証をサポートします。

カラフルなエアフローラインと、正面から伸びる鮮やかな色とりどりのアンテナ放射パターンが付いた灰色の飛行機のノーズコーン。

よくある質問 (FAQ)