Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Fluxmotor を選ぶ理由は?

Simcenter Fluxmotorは電気モーターの設計と最適化に特化しているため、エンジニアはマルチフィジックスの制約を考慮しながら、開発をスピードアップし、幅広い機械構成を検討できます。その直感的な環境により、ジェネラリストから専門家まで、ユーザーはモーター設計を効率的に作成、分析、報告、最適化できます。

Fluxmotorを使用すると、設計者は単一の環境内で電磁性能を予測し、冷却戦略を評価し、NVH挙動を評価し、より多くの情報に基づいた意思決定をサポートし、高性能電気機械の開発を迅速に行うことができます。

効率的な設計と統合

システムレベルの統合を検討しながら、コンセプトの検討からマルチフィジックス最適化まで、エンジニアリングチームが設計ワークフロー全体で共同作業できる、モーター専用の直感的なプラットフォームです。

開発上の決定をフロントローディングします

設計プロセスの早い段階で複雑なマルチフィジックス制約に対処することで、チームはコンセプト段階で情報に基づいた意思決定を行えるようになり、開発リスクを軽減し、コストとパフォーマンスを最適化できます。

迅速、正確、包括的な分析

電磁性能、冷却戦略、構造挙動を単一環境で分析し、正確な結果と効率的な計算時間を提供して、モーター設計を加速します。

主要な機能

他の人がSimcenter Fluxmotor をどのように使用しているかを調べてください

simcenter-fluxmotor-customer-story-1200x628

SPIN | Simcenterを使った希土類を使わない電気モーターの設計

SPINはSimcenterソリューションを使用して、性能目標を維持しながら、希土類材料を使用しない電気モーターを設計しました。マルチフィジックスシミュレーションと初期段階の設計調査を活用することで、チームは開発時間を短縮し、効率的な同期リラクタンスモーターを開発しました。

Select...

他の人がSimcenter Fluxmotor をどのように使用しているかを調べてください

電動車両用の電気モーターの設計と最適化を行います。Simcenter Fluxmotorを使用すると、機械トポロジーの迅速な調査、動作条件全体にわたる性能の評価、熱挙動やNVH挙動などのマルチフィジックス制約の早期統合が可能になり、電子パワートレインの開発を加速できます。

simcenter-fluxmotor-automotive-industry-as282732511-6000x4000

よくある質問 (FAQ)