Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter E-モーターディレクターを選ぶ理由は?

Simcenter E-Motor Directorは、エンジニアが統合されたマルチフィジックス環境内で電気モーターの概念を調査、評価、最適化できるようにすることで、電子パワートレインの開発を加速します。

シミュレーション、データ主導型の設計、制御システムの統合を組み合わせることで、チームはパフォーマンス、効率、コストのバランスを取り、設計プロセスの早い段階で情報に基づいたシステムレベルの意思決定を行うことができます。

EMDの概要

マルチフィジックスと制御ワークフローを統合します

電気、熱、機械、制御システムの相互作用を1つの環境内で組み合わせます。この統合されたアプローチは、インバーターとモーターの共同設計をサポートし、実際の動作条件で堅牢なパフォーマンスを実現します。

システムレベルの電気モーター設計を加速

モーターアーキテクチャを調べて、設計上のトレードオフを評価して、性能を向上させてください。マルチフィジックス相互作用と制御戦略を説明しています。初期のシステムレベルの洞察により、より適切な意思決定が可能になり、コストのかかる反復作業を減らすことができます。

設計の調査と最適化を自動化します

自動化されたワークフローと実験計画法(DOE)を活用して、設計空間を迅速に探索し、代替案を比較し、複数の制約や動作条件に基づいて最適なモーター構成やファミリーを特定できます。

主要な機能

モーターのアーキテクチャとトポロジ

1つのベースラインコンセプトから、幅広いモーターアーキテクチャとトポロジーをすばやく定義して比較できます。設計バリエーションを簡単に作成し、トレードオフを評価し、構造化された設計研究を構築して、開発プロセスの早い段階で最も有望な構成を特定できます。

Simcenter E-Motor Directorの製品スクリーンショット。モーターのアーキテクチャとトポロジーの選択を示しています。

マルチフィジックスと制御システムの統合

電気、熱、機械、制御システムの相互作用を1つのワークフローにまとめて、電気モーターの性能を評価します。インバーターとモーターの結合効果を把握し、現実的な動作条件下でのシステム動作を評価して、精度と堅牢性を向上させてください。

Simcenter E-Motor Directorの製品スクリーンショット。電気モーターのマルチフィジックスと制御システムの統合を示しています。

DOEによる自動設計調査

自動実験計画法(DOE)を使用して、広い設計空間を定義して探索してください。複数のモーターコンセプトを簡単に生成、管理、分析して、複数の制約や動作条件下で代替案を迅速に比較し、最適な設計やモーターファミリーを特定できます。

Simcenter E-Motor Directorの製品スクリーンショット。実験計画法(DOE)による自動設計探索を示しています。

他の人がSimcenter E-モーターディレクターをどのように使用しているかをご覧ください

Select...

Simcenter E-モーター自動車担当ディレクター

モーターアーキテクチャを調べ、性能を最適化し、設計プロセスの早い段階でシステムレベルのトレードオフを評価することで、電動パワートレインの開発を加速させてください。マルチフィジックスシミュレーションと制御戦略を統合して、効率を高め、開発時間を短縮し、車両プログラム全体でモジュラープラットフォーム設計をサポートします。

Simcenter E-Motor Directorのプロモーション画像。自動車業界での使用に焦点を当てています。

よくある質問 (FAQ)

NXは、電気機械設計のあらゆるフェーズに対応する統合ソリューションです。革新的で高品質な製品を予定どおりに予算内で納品するには、電気、機械、制御システムの設計者間のリアルタイムでの情報共有が不可欠です。