Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Simcenter

Software de análisis estructural

Prediga el rendimiento ante el estrés, optimice los diseños y valide prácticamente la integridad estructural de sus productos, a la vez que acelera el tiempo de comercialización.

Comprenda la integridad estructural de sus diseños

El software de simulación de análisis estructural le ayuda a estudiar los efectos del peso y la tensión en una estructura. Entender cómo reacciona un conjunto de componentes o productos ante el estrés o la vibración es fundamental en cualquier industria. Sin embargo, a medida que los productos y los materiales se vuelven cada vez más complejos, los ingenieros necesitan herramientas que vayan más allá de los análisis estáticos lineales.

Simcenter proporciona el software de análisis estructural que necesita para simular una amplia gama de aplicaciones, todas en un entorno de usuario único. Ya no necesita una herramienta para la estática lineal, otra para estudiar la fatiga y otra para el análisis no lineal. Como resultado, los departamentos de ingeniería pueden consolidar las herramientas de análisis estructural y solo necesita conocer una interfaz de usuario única.

Diseño y análisis estructural de aeronaves

Pasar de una aviación propulsada por combustibles fósiles a una aviación sostenible es un enorme reto de ingeniería que es necesario afrontar apara seguir siendo competitivos. Obtén información sobre un enfoque de análisis y diseño estructural de fuselajes conectados para posibilitar la evolución hacia aeronaves sostenibles.

Imagen - Simcenter 3D La última

Simcenter 3D: lo último

Descubra primero la última versión de Simcenter 3D, la nueva
Blog publicado la última semana de cada mes

¿Qué es el software de análisis estructural?

Análisis de elementos finitos

El análisis de elementos finitos (FEA) es la base tecnológica y matemática para simular el rendimiento estructural. La FEA es una metodología bien establecida que ayuda al diseño de ingeniería y al análisis de muchos tipos de productos.

Análisis lineal

El análisis estructural lineal es un método que se utiliza para determinar cómo se comporta una estructura bajo carga, suponiendo un material elástico lineal y pequeñas deformaciones. Este es el tipo de análisis estructural más común que se realiza en la actualidad.

Análisis no lineal

El análisis estructural no lineal se utiliza para tener en cuenta los cambios en la geometría, las propiedades del material y la rigidez de una estructura cuando se somete a cargas, donde la relación entre las fuerzas y el desplazamiento no es lineal.

Ruta gratuita de 30 días: Simcenter 3D

Realice rápidamente un cambio de diseño que se replique en su modelo de simulación y vuelva a simular en segundos.

Caso de éxito

Sumitomo Heavy Industries Marina e Ingeniería

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering utiliza Simcenter, Femap y Nastran para reducir el tiempo de diseño con análisis de alta calidad y modelos flexibles.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Customer Success Story

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Empresa:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Industria:Naval

Ubicación:Yokosuka City , Japan

Explore las capacidades de simulación de análisis estructural

Select...

Elimine el trabajo de preparación y céntrese en el análisis

Optimice su flujo de trabajo eliminando la necesidad de simplificar la geometría y hacer mallas. Simcenter Simsolid elimina dos de los pasos más lentos y propensos a errores del análisis estructural tradicional. El modelo CAD sirve directamente como modelo de simulación, lo que elimina la necesidad de crear un modelo de elementos finitos independiente.

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

Analice conjuntos grandes y complejos con facilidad

Diseñado para ofrecer velocidad y escalabilidad, Simcener Simsolid gestiona piezas complejas y conjuntos grandes con una eficacia excepcional, incluidas las que tienen superficies de contacto rugosas, huecos o geometrías superpuestas.

Obtenga los resultados en minutos o segundos

Simcenter Simsolid ofrece resultados de análisis estructurales precisos en segundos o minutos en un ordenador estándar. Compare rápidamente varios escenarios de diseño. Mejore la velocidad, la precisión y la facilidad de uso para un diseño basado en la simulación en una amplia gama de sectores.

simcenter-simsolid-results-640x360

Los clientes utilizan Simcenter para el análisis estructural

Una persona va en bicicleta por una carretera con una montaña de fondo.

Mynaric

Crear simulaciones detalladas para predecir el rendimiento térmico y estructural de los equipos de comunicaciones por satélite de gran ancho de banda.

Leer el caso de éxito

Aplicaciones industriales

Select...

Simcenter 3D proporciona a los ingenieros aeroespaciales un conjunto sólido de herramientas para diversas tareas de análisis, garantizando la integridad estructural, el rendimiento y la fiabilidad de los componentes de aviones y naves espaciales.

  • Análisis de la estructura del avión: Evalúa la rigidez, la durabilidad y la frecuencia modal para garantizar la integridad estructural.
  • Evaluación del ala: Mide la rigidez, la resistencia a la deformación cutánea y la frecuencia modal para optimizar el rendimiento aerodinámico.
  • Evaluación de superficies de control: Evalúa la fuerza de las torres, los alerones y los estabilizadores frente a las fuerzas de vuelo.
  • Comprobaciones de durabilidad de naves espaciales: Analiza la tensión térmica y la distorsión en los compuestos para garantizar su fiabilidad en condiciones espaciales.
  • Simulación de aeromotores: Proporciona información sobre las cargas rotativas, el estrés térmico y los componentes, como los compresores y las turbinas.
  • Evaluación del estrés del vehículo de lanzamiento: Evalúa las cargas térmicas, las fuerzas de maniobra y los efectos del viento, fundamentales para el éxito de la misión.
Diagrama de un avión con varias partes etiquetadas, incluidas el ala, el fuselaje y la cola.

Explorar productos de software de análisis estructural

Webinar a la carta | 51 minutos

Análisis estructural naval

Combine la simulación y las pruebas para crear un verdadero gemelo digital que garantice simulaciones de análisis estructural precisas.

Imagen del análisis de la estructura de un barco en el software de Simcenter.
Análisis estructural

Más información

Preguntas frecuentes