Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un ingeniero que trabaja de escritorio con dos monitores que muestran simulaciones 3D de componentes mecánicos y dinámica de fluidos en el portátil y las pantallas.

Qué hay de nuevo en Simcenter para junio de 2026

¡Ahora comienza una nueva era para Simcenter! Los antiguos productos de Altair se unen a la familia Simcenter por primera vez.

¿Por qué Simcenter Hypermesh?

Simcenter Hypermesh es un entorno de elementos finitos de alto rendimiento y agiliza los procesos de configuración, creación, ejecución, visualización y análisis de simulaciones de grandes geometrías y conjuntos. Basado en una arquitectura abierta y programable y perfectamente vinculado al hilo digital, es fácil automatizar los procesos y personalizar los flujos de trabajo para acelerar la innovación y la exploración del diseño.

Persona que trabaja en una pantalla doble con hipermalla en la pantalla

Flujos de trabajo automatizados

Optimice la configuración del modelado de grandes ensamblajes y elementos finitos automatizando la importación, la clasificación y la unión de los modelos CAD. A continuación, utilice herramientas de mallado automatizadas para limpiar, refinar y crear conchas, sólidos y otros tipos de mallas.

Resultados de física precisos en tiempo real

Aproveche la tecnología Simcenter PhysicSAI para entrenar modelos a partir de datos de simulación históricos. Estas herramientas de IA están integradas en Simcenter Hypermesh y pueden crear predicciones físicas 1000 veces más rápido que los solucionadores de simulación tradicionales.

Modelado de pedidos y modelado de esqueletos reducidos

Simplifique las simulaciones grandes y complejas mediante la producción de modelos 1D de pedido reducido (ROM) que imiten el resultado de las simulaciones 3D. Utilice estos modelos simplificados para optimizar rápidamente todos los conjuntos.

Funcionalidades destacadas

La construcción y el montaje del modelo se combinan con el modelado digital de roscas

Simcenter Hypermesh transforma la creación y el ensamblaje de modelos en un proceso conectado y rastreable. Más allá de preparar modelos listos para la simulación, captura y gestiona los metadatos que vinculan las piezas, los subsistemas y los cambios de diseño entre los equipos.

Se rastrea cada actualización y se vincula a las bibliotecas de Simcenter Hypermesh y a los sistemas PLM/PDM. Esto garantiza que los datos de ingeniería permanezcan conectados y acelera el tiempo de comercialización.

Captura de pantalla de un producto de Simcenter HyperMesh, que muestra un complejo ensamblaje de modelos e integración de roscas digitales.

Amplio soporte para CAD, FEA, mallado y solucionador

Simcenter Hypermesh unifica todo el flujo de trabajo de la simulación al incluir el preprocesamiento y el posprocesamiento en un entorno conectado al solucionador. Los equipos pueden editar la geometría, montar modelos, definir entradas específicas para el solucionador y visualizar o revisar los resultados sin salir nunca de la plataforma.

Captura de pantalla de un producto de Simcenter HyperMesh, que muestra el mallado de CAD y FEA en un entorno de soporte de solucionadores.

Flujos de trabajo abiertos, automatizados y programables

Simcenter Hypermesh ofrece a los usuarios la flexibilidad de crear los flujos de trabajo de simulación que deseen, sin reemplazar las herramientas que ya utilizan. La arquitectura abierta y las API de Python del software facilitan la integración con los sistemas existentes, la conexión a las herramientas internas y la adaptación a los procesos establecidos. Con las herramientas de automatización integradas que convierten los clics en código, los ingenieros pueden convertir las tareas en guiones reutilizables.

Captura de pantalla de un producto de Simcenter HyperMesh, que muestra los flujos de trabajo abiertos, automatizados y programables.
Select...

Simcenter Hypermesh para NVH

Utilice Simcenter Hypermesh para ayudar a reducir el ruido, la vibración y la dureza de los diseños de vehículos completos. Los ingenieros pueden gestionar múltiples representaciones dinámicas e intercambiables de sus modelos y utilizar varios casos de carga, posprocesamiento y herramientas de diagnóstico de NVH. El flujo de trabajo simplificado de NVH garantiza que los ingenieros puedan evaluar estos requisitos de forma rápida y eficaz.

Captura de pantalla de un producto de Simcenter HyperMesh, que muestra el análisis de NVH en un modelo 3D.

Preguntas frecuentes

Utiliza una solución unificada para cada fase del diseño electromecánico con NX. El uso compartido de información en tiempo real entre los diseñadores de sistemas eléctricos, mecánicos y de control es esencial para ofrecer productos innovadores de alta calidad a tiempo y conforme al presupuesto.