Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Último lanzamiento

Qué hay de nuevo en Simcenter para junio de 2026

¡La marca de una nueva era para Simcenter comienza ahora!

La versión de junio de 2026 reúne la cartera establecida de Simcenter con productos antiguos de Altair que ahora se unen a la familia Simcenter por primera vez.

Una nueva era para Simcenter

La unión de Simcenter y Altair, dos de las carteras de simulación más potentes del mundo, marca un momento decisivo para la ingeniería. Con los antiguos productos de Altair que ahora forman parte de la familia Simcenter, tendrá acceso a una gama más amplia y completa de funciones de simulación que abarcan el modelado de simulación, la mecánica, el electromagnético, los fluidos, la HPC, la ciencia de datos y la IA, todo bajo un mismo techo. Esto significa una mayor cobertura en todos los ámbitos de la ingeniería, una menor complejidad, una exploración del diseño más rápida y una toma de decisiones más inteligente e impulsada por la IA para obtener resultados confiables. Tanto si es usuario de Simcenter desde hace mucho tiempo como si viene de Altair, el nuevo Simcenter está diseñado para ayudarlo a innovar con más confianza y menos fricciones.

Un ingeniero que trabaja de escritorio con dos monitores que muestran simulaciones 3D de componentes mecánicos y dinámica de fluidos en el portátil y las pantallas.

Más de 50 años Nuevas herramientas de simulación

Las nuevas herramientas de simulación de Altair se unen a Simcenter para ofrecer la cartera de simulación más completa del mercado de modelado y visualización, mecánica y fabricación, fluidos y térmica, electromagnetismo, sistemas y más.

10 VECES Escalar 10 veces y más

La compatibilidad con varias GPU permite a los ingenieros ampliar el entrenamiento de los modelos de IA a partir de simulaciones CFD, lo que permite una iteración del diseño más rápida y con mayor confianza.

500 VECES Diseño, generación y exploración

Utilice la IA generativa con conocimiento de la física para crear conceptos de diseño novedosos en segundos basado en las dimensiones objetivo y los KPI de rendimiento, sustituyendo a los largos ciclos de iteración manual que pueden llevar horas.

Un diagrama que muestra el enfoque de tres pasos de Siemens para gestionar las fechas de entrega, con iconos y texto que explican cada paso.

Pasar a un calendario de lanzamientos simplificado

A partir de diciembre de 2026, todos los productos de Simcenter publicarán dos lanzamientos principales al año, en junio y diciembre.

Qué significa el nuevo Simcenter para usted

Gráfico de simulación y rueda de prueba de Simcenter.

Descargar ahora

Visite el Centro de soporte para descargar hoy mismo la última versión.

Novedades de Simcenter

Actualizaciones de claves de dominio

Select...

Simcenter Hypermesh 2026,1

  • Recuperar con ShapeAI le ayuda a encontrar y cargar piezas en malla de la biblioteca de su equipo en segundos.
  • Entrada y salida de Teamcenter sin salir de la interfaz de usuario de Hypermesh.
  • Ganancias de rendimiento acelerar la gestión de grandes modelos, la exportación de mazos de resolución y las operaciones de subsistemas hasta 4 veces.
  • Flujos de trabajo mejorados de edición de geometría y conectores de FE mejoran la eficiencia y son prácticos a escala de producción.

Lea el blog

Modelo 3D de malla de elementos finitos de un componente estructural de un automóvil, que muestra una geometría detallada y una estructura de malla de simulación lista para el análisis.
Malla de simulación de un componente de carcasa mecánica con marcadores de colores que indican los puntos de análisis, la topología y la geometría de ingeniería detallada.

Simcenter Simlab 2026,1

  • Preparación más rápida del modelo con una interoperabilidad CAD/ECAD mejorada y un soporte para Designcenter.
  • Interfaz de usuario rediseñada para una manipulación de modelos más fácil e intuitiva.
  • Mejorado el mallado con una mejor automatización y mallado, además de opciones de motor ECAD/electrónico.
  • Integraciones de solucionadores más profundas abarcan acústica, modelado de elementos discretos, SPH y Simcenter Optistruct, además.
  • Simcenter Flux sin interrupciones a Simcenter Simlab velocidades de transferencia paramétricas, creación de modelos de motor preparados para la multifísica.
  • Conector Simcenter HEEDS para la exploración y optimización del diseño.
  • Mejora del rendimiento de posprocesamiento hasta un 83% más rápido.

Lea el blog

Simcenter 3D 2606

  • Actualizaciones de escritorio de ingeniería agilizar la configuración y las tareas repetitivas.
  • Exploración del diseño evalúa las variantes antes para encontrar conceptos más sólidos más rápido.
  • Análisis no lineal de varios pasos gestiona casos de carga complejos con menos suposiciones.
  • Multifísica integrada mantiene la coherencia de los modelos estructurales, térmicos, de movimiento y acústicos.
  • Actualizaciones de durabilidad, dinámica y correlación comparar antes con los datos de prueba para reducir los bucles de cierre de sesión.

Lea las notas de la versión

Modelo 3D de turbina o impulsor con contornos de color que muestran los resultados de la simulación y destacan la distribución del rendimiento entre las palas.
Modelo de avión con una capa de malla metálica amarilla, que representa la simulación aerodinámica y el análisis estructural de la geometría completa del avión.

Simcenter Femap 2606

  • Ampliación de las APIs Simcenter Femap/Zaero apoyar la creación y automatización de modelos en la interfaz de usuario.
  • Nuevo panel Teamcenter Active Workspace disponible en Simcenter Femap para una gestión de datos empresariales totalmente integrada.
  • Procesamiento de resultados más rápido para modelos grandes genera sobres de resultados hasta 12 veces más rápidos para la estática lineal.
  • Entrada de texto directa en Simcenter Zona Zaero da el control total de las barajas aeroelásticas avanzadas sin sobrecargar la interfaz de usuario.

Lea las notas de la versión

Simcenter S-Frame 2026,1

  • Crear y convertir columnas de hormigón armado en secciones de hormigón armado con acero (SRC) directamente dentro de S-Concreate Multistory Designer.
  • Soporte extendido para pilas cuadradas, rectangulares y de pasador en Simcenter S-Frame Foundation mejora la precisión del modelado al representar geometrías del mundo real sin aproximaciones circulares.
  • Diseño de aluminio integrado según el Manual de Diseño de Aluminio de los Estados Unidos, permite comprobar automáticamente el cumplimiento de los materiales.
  • Líneas flexibles de integración en pared extraer fuerzas en ubicaciones definidas por el usuario.

Lea las notas de la versión

Sección del morro del avión con modelo de marco estructural y recuadro que muestra los resultados del análisis de mallas de elementos finitos y los datos de ingeniería.
Gráfico de simulación y rueda de prueba de Simcenter.

Descargar ahora

Visite el Centro de soporte para descargar hoy mismo la última versión.

Novedades de Simcenter

Actualizaciones de claves multidominio

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Gestión mejorada de datos de simulación mediante la integración integrada de Active Workspace para flujos de trabajo de RAMS sin problemas en PHM MADE.
  • Mayor integración de MDAO con Simcenter HEEDS mediante la visualización de la automatización de procesos, la gestión simplificada de los archivos de entrada y la mejora de la configuración del estudio y el control de los resultados.
  • Mejora de usabilidad con una vista de relaciones refinada, descripciones generales de la simulación del sistema y edición directa de parámetros.
  • Mayor eficiencia y trazabilidad mediante un historial de lanzamiento de herramientas mejorado, diagnósticos más claros y una mejor visibilidad de los cambios de parámetros.

Lea las notas de la versión

Interfaz de flujo de trabajo de ingeniería que muestra las relaciones de los datos de simulación, las dependencias y la trazabilidad de los modelos
Ordenador portátil y smartphone que muestran una pantalla de suscripción al boletín en un escritorio, lo que promueve la suscripción al correo electrónico y las comunicaciones digitales.

Únase a nuestra lista de correo

Suscríbase a nuestra lista de correo para obtener todo lo relacionado con Simcenter. Elija Soluciones/Ingeniería de productos/Ingeniería de rendimiento.