Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel ayuda a los ingenieros estructurales a diseñar estructuras de acero seguras y que cumplan con la normativa, de forma más rápida y con mayor confianza. Totalmente integrado con el análisis estructural, combina el diseño automatizado de elementos de acero y compuestos, la construcción por etapas y la comprobación transparente de códigos para reducir el reprocesamiento, optimizar el uso del material y acelerar la ejecución del proyecto desde el concepto hasta la construcción.

Análisis estructural y diseño de acero integrados

Simcenter S-Frame Steel vincula a la perfección los resultados de los análisis estructurales con el diseño de acero y compuestos en un solo modelo, lo que elimina las transferencias manuales y reduce los errores en los flujos de trabajo gravitacionales, sísmicos, dinámicos y de cargas móviles.

Resultados transparentes y basados en códigos

Las comprobaciones de código claras dan como resultado informes en PDF listos para enviar con los casos de carga, las ratios de utilización, las ecuaciones y las referencias a cláusulas que rigen. Comprenda y justifique rápidamente las decisiones de diseño de ingeniería.

Optimización e iteración más rápidas

Simcenter S-Frame Steel admite herramientas automatizadas de dimensionamiento, anulación y filtrado de los miembros para que los ingenieros puedan identificar rápidamente los miembros críticos, probar las alternativas y optimizar el peso, el coste y la capacidad de construcción.

Funcionalidades destacadas

Diseño de acero basado en códigos

Diseñe y compruebe el código de los miembros de acero para comprobar su resistencia y capacidad de servicio utilizando los códigos de diseño regionales, con un control total de las longitudes efectivas, los refuerzos de las bridas, las condiciones de torsión, las calidades del acero y las suposiciones de conexión.

Amplio interior de almacén industrial con bobinas y tubos de acero, con instalaciones de fabricación y almacenamiento.

Diseño y optimización automáticos

Dimensionar y optimizar automáticamente las piezas de acero utilizando varios criterios y restricciones de optimización. Los ingenieros también pueden anular los tamaños de las secciones de todos los miembros o subconjuntos seleccionados e inmediatamente consultar el estado actualizado de la comprobación del código para guiar el rediseño iterativo.

Simcenter S-Frame Steel: modelo estructural 3D detallado de la estructura de acero de un edificio de varios pisos, que muestra el diseño y el análisis.

Flujos de trabajo de diseño de vigas compuestas

El Simcenter S-Frame Steel admite el diseño de vigas compuestas como parte del flujo de trabajo del acero, incluidas las asignaciones y los cálculos automatizados utilizados en el diseño compuesto. Los resultados incluyen detalles de diseño compuestos que pueden incluirse en los informes para documentar el comportamiento compuesto y las decisiones de diseño.

Rascacielos altos y modernos en construcción con grúas y andamios, que muestra el desarrollo urbano y el progreso arquitectónico.

Apoyo a la construcción por etapas

Evalúe la resistencia, la estabilidad y el cumplimiento del código en cada fase de construcción modelando las condiciones de precarga y los estados temporales. Compare varias etapas en una sola interfaz.

Renderizado Simcenter S-Frame Steel: modelo estructural alámbrico de un edificio de gran altura, que muestra un complejo diseño de acero.

Informes de ingeniería transparentes y detallados

Genere informes de diseño detallados y transparentes que incluyan las referencias a las cláusulas y ecuaciones pertinentes utilizadas para comprobar el código. Los informes se pueden adaptar para mostrar el nivel de detalle necesario para la revisión interna, las aprobaciones y la documentación.

Interior de un gran edificio industrial con grúas aéreas rojas y una intrincada construcción con vigas de acero.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel en firmas de diseño y consultoría de ingeniería

Los consultores de ingeniería utilizan el acero Simcenter S-Frame como herramienta principal de diseño de acero en los flujos de trabajo de varios proyectos para diseñar, dimensionar y optimizar los miembros estructurales de acero. El Simcenter S-Frame Steel incluye una capacidad de análisis integrada en una sola herramienta, lo que ofrece iteraciones de análisis y diseño más rápidas.

Ingenieros de construcción con cascos y chalecos de seguridad revisando los planos con un portátil en una obra de construcción.

Preguntas frecuentes