Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter S-Frame?

El Simcenter S-Frame le permite modelar, analizar y diseñar cualquier estructura independientemente de su complejidad geométrica, tipo de material, condiciones de carga, efectos no lineales o requisitos de código de diseño.

Sus generadores de marcos automatizados crean modelos rápidamente e importan modelos con enlaces de importación BIM y DXF. Puede maximizar la productividad con herramientas de diseño integradas de hormigón y acero para el diseño, la optimización, el cumplimiento de los códigos y la generación de informes.

El ingeniero diseña y analiza activamente una estructura de edificio compleja mediante Simcenter S-Frame, refinando las secciones y cargas de los miembros.

Modelado rápido

Defina rápidamente las estructuras mediante la automatización de modelos para generar estructuras de marco regulares, vigas de celosía estándar o personalizadas y replicar todo o parte del modelo mediante la clonación. Ahorre tiempo de modelado con la importación de modelos (BIM y DXF).

Mallado avanzado

Las herramientas avanzadas de mallado le permiten generar resultados de análisis detallados en sus áreas de interés y analizarlos más a fondo mediante la conversión de los miembros en modelos de varias capas con una carga de carcasa equivalente.

Capacidades de análisis exhaustivas

Con la lista completa de funciones de análisis y la biblioteca de tipos de FE, puede modelar cualquier componente estructural con precisión y generar informes con resultados de análisis detallados.

Funcionalidades destacadas

Lista completa de análisis

El Simcenter S-Frame puede realizar cualquiera de los siguientes análisis: estática lineal, vibración con o sin tensión o RSA, además de ESFP/ELFP (procedimiento de fuerza estática o lateral equivalente), historial temporal, P-Delta, pandeo, construcción por etapas, análisis de cargas móviles, historial temporal no estático, cuasiestático o no lineal.

Paneles solares en primer plano con el horizonte de la ciudad al fondo.

Biblioteca completa de tipos de FE

Puede modelar casi cualquier estructura, como una armadura, un cable, una viga, una membrana, una placa, una carcasa, muelles sólidos, lineales y no lineales, vigas de enlace con histéresis no lineal, el comportamiento del material y solo miembros de tensión/compresión. Genere informes con resultados de análisis detallados.

Modernos rascacielos de cristal con un puente aéreo que lo conecta, que reflejan el cielo azul y las luces de la ciudad.

Diseño de acero integrado

Diseñe y optimice los miembros de acero para aumentar su resistencia y facilidad de servicio, o cree diseños de vigas compuestas con asignaciones automáticas de ancho efectivo, cálculos de inclinación, diseños de pernos de cizallamiento, diferentes diseños de miembros y soporte para voladizos y aberturas. Realice análisis gravitacionales y laterales en un solo modelo. Exporte los resultados del diseño de acero transparente para crear informes de diseño de acero personalizados.

Silos y sistemas transportadores industriales de cereales bajo un cielo azul, que muestran una infraestructura agrícola a gran escala.

Diseño integrado de hormigón

Utilice los resultados del análisis estructural para comprobar el código y diseñar vigas, columnas, paredes y vigas continuas de hormigón. Los usuarios pueden diseñar y detallar un solo elemento o toda una estructura de hormigón en un solo paso y, a continuación, generar informes de diseño de ingeniería profesionales con información de todos los elementos de hormigón, que rigen los casos de carga, la ratio de utilización y los mensajes para todos los miembros que no funcionan, incluidas las referencias a las cláusulas de diseño.

El Simcenter S-Frame muestra un modelo estructural 3D complejo que muestra un intrincado diseño de estructura y núcleo para el análisis y la verificación.

Soluciones integradas

Exporte los modelos y reacciones de Simcenter S-Frame a Simcenter S-Frame Timber y Simcenter S-Frame Foundation para el diseño de madera y el análisis de cimientos. Transfiera los datos del modelo a través de enlaces BIM bidireccionales con Revit® y TEKLA® Structures. La importación avanzada de DXF de AutoCAD® permite crear modelos de forma eficaz. Colabore con Simcenter S-Frame View para la validación y la visualización.

El ingeniero utiliza el Simcenter S-Frame para el análisis estructural 3D y el diseño de un modelo de construcción.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter S-Frame

Obra industrial con una grúa grande, una estructura metálica y tanques blancos bajo un cielo nublado.

Beck Engineering Ltd | Entregó una estructura de alta calidad y bajo coste mediante fabricación externa

«Beck Engineering ha confiado en Simcenter S-Frame durante más de veinte años porque tiene muchas funciones, es fácil de usar y tiene flujos de trabajo eficientes que nos ayudan a interpretar los resultados de los análisis y el diseño del acero». — Justin Nally, ingeniero estructural jefe de Beck Engineering

Select...

Simcenter S-Frame en estructuras de edificios

Diseñe rascacielos seguros y eficientes utilizando herramientas de análisis completas, como análisis estáticos, dinámicos, de RSA e historial temporal. Realice comprobaciones que cumplan con el código de los miembros de acero, hormigón y madera en todo el mundo códigos de diseño. Aborde los desafíos críticos, como las cargas de viento, los eventos sísmicos y la optimización de materiales, con precisión.

Tres modernas torres de cristal que se elevan hasta un cielo azul.

Preguntas frecuentes