Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation permite a los ingenieros estructurales analizar y diseñar cimentaciones profundas y poco profundas dentro de un flujo de trabajo único y automatizado.

El software admite una amplia gama de tipos y diseños de cimientos, gestiona automáticamente los modelos de elementos finitos y evalúa los requisitos de diseño estructural y geotécnico para respaldar un diseño de cimientos preciso y compatible con el código y una documentación de ingeniería transparente.

Simcenter S-Frame Foundation: modelo 3D de una base de hormigón con un diseño detallado de barras de refuerzo para losas y columnas.

Diseño de cimientos seguro en el suelo y la estructura

Simcenter S-Frame Foundation unifica las necesidades estructurales y geotécnicas para el diseño de cimientos profundos y poco profundos. Garantiza transferencias de carga fiables y permite a los ingenieros tomar decisiones informadas para obtener bases sólidas y eficientes.

Reducción del esfuerzo de modelización y coordinación

La generación y la gestión automatizadas de modelos de elementos finitos minimizan el trabajo de modelado manual. Los ingenieros pueden evaluar los diseños complejos de cimientos de forma más eficiente y, al mismo tiempo, mantener la coherencia a medida que los diseños evolucionan.

Mejora de la información sobre el comportamiento de la fundación

Visualización de las presiones, reacciones y controles del suelo permite a los ingenieros identificar áreas críticas, como las concentraciones de elevación o tensión, lo que permite una verificación y una revisión del diseño más sólidas.

Funcionalidades destacadas

Gestión automatizada de modelos de elementos finitos

Simcenter S-Frame Foundation genera y mantiene automáticamente el modelo de elementos finitos subyacente al diseño de cada base. A medida que la geometría o el diseño cambian, la malla se actualiza en consecuencia sin dejar de ser totalmente accesible para su revisión y refinamiento, lo que permite un análisis preciso sin remodelación manual.

Simcenter S-Frame Foundation con una malla de elementos finitos generada automáticamente en la superficie de la base.

Soporte para tipos de cimentaciones profundas y poco profundas

El software permite el análisis y el diseño de una amplia gama de tipos de cimientos profundos y poco profundos, incluidos zapatas aisladas y combinadas, bases de tiras y paredes, cimientos de esteras, pilotes y tapones de pilotes. También se adapta a geometrías, escalones y variaciones de grosor complejas en un solo modelo.

La base Simcenter S-FRAME muestra un gráfico de contorno de la presión del suelo (kPa) bajo una base, que muestra la distribución de la carga.

Análisis de cimientos lineales y no lineales

Simcenter S-Frame Foundation permite el análisis lineal y no lineal de los sistemas de cimentaciones, lo que permite a los ingenieros evaluar el comportamiento de las cimentaciones en diferentes supuestos y condiciones de carga. También les permite evaluar los efectos de la interacción entre el suelo y la estructura según el escenario de diseño.

Simcenter S-Frame Foundation: gráfico 3D de los momentos de flexión de Mx Top Wood Armer (kN*m/m) en una losa de cimentación.

Comprobación de códigos estructurales y geotécnicos

El software comprueba el diseño comparándolo con los requisitos estructurales y geotécnicos aplicables. Los ingenieros pueden revisar los resultados detallados de la verificación, incluidos los valores intermedios y las comprobaciones que rigen, lo que permite evaluar rigurosamente el rendimiento de la base y el cumplimiento del código.

Simcenter S-Frame Foundation: análisis de flexión de las zapatas, que muestra la distribución de las tensiones y el rendimiento estructural.

Integración con herramientas de modelado de análisis de superestructuras

La Simcenter S-Frame Foundation se integra con las herramientas de análisis de superestructuras mediante la importación de ubicaciones de soporte, reacciones y datos de carga. Esto permite una transferencia coherente de fuerzas del modelo estructural al diseño de la base y permite flujos de trabajo coordinados entre subestructura y superestructura.

Entrada de diseño para la base de un silo, que muestra el modelo estructural, el código de hormigón, la cubierta de barras de refuerzo, los parámetros geotécnicos y las comprobaciones de análisis para un diseño completo.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter S-Frame Foundation

Select...

La Fundación Simcenter S-Frame en la construcción de edificios y comerciales

En proyectos comerciales y de construcción, la Fundación Simcenter S-Frame se utiliza para analizar y diseñar cimientos poco profundos y poco profundos que soportan columnas y paredes. Los ingenieros evalúan las presiones del suelo, la transferencia de cargas y las exigencias estructurales para diseñar cimientos seguros y que cumplan con la normativa para edificios de diferentes tamaños y complejidad.

Obra con excavación profunda, apuntalamiento, excavadoras y plataforma de perforación, que muestra trabajos de cimentación activos.

Preguntas frecuentes