Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un ingeniero que trabaja de escritorio con dos monitores que muestran simulaciones 3D de componentes mecánicos y dinámica de fluidos en el portátil y las pantallas.

Qué hay de nuevo en Simcenter para junio de 2026

¡Ahora comienza una nueva era para Simcenter! Los antiguos productos de Altair se unen a la familia Simcenter por primera vez.

¿Por qué Simcenter Radioss?

Simcenter Radioss es un solucionador explícito de escenarios muy no lineales dentro del ecosistema de software de Siemens.

Ofrece simulaciones multifísicas precisas de sistemas complejos que responden a cargas dinámicas, como impactos, choques, balísticos y explosiones, procesos de fabricación y ensamblaje, uso indebido de productos y escenarios de fallo accidental de componentes.

Acelera la innovación

Al combinar la experiencia en simulación de choques e impactos con un desarrollo rápido e impulsado por la comunidad, Simcenter Radioss ofrece funciones mejoradas y actualizadas periódicamente que aceleran la innovación y mantienen a los usuarios a la vanguardia.

Integre flujos de trabajo sin problemas

Permitir a los usuarios ejecutar directamente plataformas de entrada externas. Esta experiencia perfecta minimiza las interrupciones del flujo de trabajo y acelera la productividad, proporcionando acceso inmediato a un entorno de simulación moderno y totalmente integrado.

Escalar el rendimiento

Ofrezca escalabilidad en todas las arquitecturas informáticas, generando conjuntos de datos sólidos a partir de simulaciones multifísicas avanzadas para diseños a prueba de choques e impactos. Estos datos permiten un rápido entrenamiento de modelos de IA e información predictiva.

Funcionalidades destacadas

Bibliotecas de última generación

Aproveche los modelos de materiales y daños más modernos para diseñar productos más seguros y robustos con confianza.

promoción de capacidades destacadas de simcenter-radios, bibliotecas de arte, 640 x 480

Escalado eficiente para modelos complejos

Maximice la eficiencia informática con escalabilidad en diversas arquitecturas. Gestione simulaciones a gran escala con facilidad.

simcenter escalado eficiente de radios de modelos complejos, promoción de ingestión de aves, 640 x 480

Dinámica abierta y explícita con el apoyo de la comunidad

Acelere la innovación en la simulación de choques e impactos con una plataforma abierta diseñada para satisfacer las cambiantes demandas del sector. El desarrollo impulsado por la comunidad garantiza actualizaciones continuas y nuevas funciones relevantes.

simcenter-radioss-open-explicit-dynamics-comunita-apoyo-capacidad-destacada-promoción-compuesta-640x480

Herramientas de seguridad validadas para modelar seres humanos

Trabaje con herramientas asociadas para una evaluación exhaustiva de la seguridad utilizando maniquíes de choque y modelos del cuerpo humano (HBM).

Prueba de impacto craneal con Simcenter Radioss

Ejecute la entrada LS-DYNA

Ejecute las plataformas de entrada LS-DYNA directamente dentro de la GUI para disfrutar de una experiencia totalmente integrada. Si bien las sólidas herramientas de conversión de archivos ayudan a los usuarios de Abaqus.

simcenter-hypermesh applications-Camry-Crash-and-Safety captura de pantalla promo-640x480

Descubra cómo otros utilizan Simcenter Radioss

Una niña con el pelo trenzado, que lleva un aparato dental, sonríe en el sillón del dentista y mira a una persona invisible.

iLittleMiracle | Utilizar la transformación digital en la salud bucodental para lograr una precisión del 85 por ciento en los modelos predictivos

Con Simcenter Radioss, iLM logró una precisión de más del 85 por ciento, mejoró la experiencia del cliente y mejoró las capacidades de análisis y predicción de los resultados del tratamiento.

Select...

Simcenter Radioss para choques y seguridad

La avanzada tecnología de resolución permite a los ingenieros simular escenarios complejos, como un accidente de vehículo completo, impactos a alta velocidad y vuelcos de vehículos. El software apoya el cambio más amplio de la industria hacia la electrificación con materiales y modelos de fallo dedicados para un análisis detallado de aplicaciones, como los sistemas de baterías para vehículos eléctricos y los conceptos de movilidad aérea urbana.

Una imagen dividida que muestra una simulación 3D de un maniquí de prueba de choque en el interior de un coche junto a un vídeo de una prueba de choque del mundo real.

Preguntas frecuentes