Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Hyperstudy?

Simcenter Hyperstudy es una plataforma multidisciplinaria de exploración y optimización del diseño que permite a los ingenieros maximizar el rendimiento y garantizar la solidez de los productos en un entorno neutral en cuanto a los solucionadores.

Al aprovechar los flujos de trabajo automatizados, los métodos matemáticos avanzados y la minería de datos, permite a los equipos navegar por espacios de diseño complejos, descubrir tendencias, realizar estudios de compensación y optimizar la confiabilidad con restricciones multifísicas.

Captura de pantalla de una interfaz de software que muestra un diagrama de Pareto que visualiza el análisis de datos y muestra la contribución de diferentes factores, como la amortiguación y la amplitud.

Acelere la exploración del diseño a escala

Evalúe cientos de alternativas de diseño automáticamente mediante estudios del DOE y de barrido. Identifique pronto los parámetros de alto impacto y comprima los ciclos de ingeniería sin escribir ni una línea de código.

Optimizar toda la física de forma simultánea

Ejecute una optimización multidisciplinaria que abarque los dominios estructural, térmico, de CFD y electromagnético en un solo estudio unificado. Logre un rendimiento equilibrado en el mundo real con todos los requisitos de ingeniería.

Cree productos robustos y confiables mediante el diseño

Cuantifique el impacto de la variabilidad y la incertidumbre operativa mediante análisis estocásticos y de fiabilidad. Entregue diseños que funcionen de forma coherente, desde el prototipo hasta la producción.

Funcionalidades destacadas

Optimización multidisciplinar

Simcenter Hyperstudy ofrece métodos del DOE comprobados en el sector, como el factorial completo, el hipercubo latino, el muestreo de Hammersley y más, para explorar los espacios de diseño e identificar variables influyentes en las disciplinas de la dinámica estructural, electromagnética, CFD, térmica y multicuerpo. Los modelos de ajuste intercambiables entre expertos facilitan la exploración multidisciplinaria y reducen las simulaciones necesarias para lograr un diseño óptimo.

Una interfaz de software muestra varias herramientas de análisis de datos, incluidos los controles deslizantes de entrada, las predicciones de salida, un gráfico de coordenadas paralelas con líneas rojas y azules y un gráfico de dispersión de altura frente al diámetro.

Optimización multiobjetivo con algoritmos avanzados

Simcenter Hyperstudy ofrece un conjunto completo de algoritmos de optimización para problemas de uno o varios objetivos con variables continuas, discretas o mixtas. Defina objetivos que compitan entre disciplinas y converja automáticamente en soluciones óptimas en términos de Pareto que equilibren el rendimiento, la masa y los costes en un flujo de trabajo de optimización único y unificado.

Una interfaz de software muestra varias visualizaciones de datos: un gráfico de coordenadas paralelas con líneas verdes, dos gráficos de dispersión que muestran la altura frente al diámetro y una tabla de condiciones factibles.

Análisis estocástico y diseño basado en la fiabilidad

Tenga en cuenta la variabilidad real en las tolerancias de fabricación y las cargas operativas mediante estudios estocásticos probabilísticos. Simcenter Hyperstudy propaga la incertidumbre de entrada a través de modelos de simulación para obtener distribuciones estadísticas de salida. Identifique los riesgos de fallo, fije los niveles de rendimiento de Six Sigma y entregue diseños que sean sólidos en todas las condiciones operativas.

Una interfaz de software muestra un histograma de la distribución de diámetros, una tabla de parámetros de diseño y un gráfico de fiabilidad que muestra la probabilidad del coste total.

Flujo de trabajo intuitivo, generación y minería de datos

Simcenter Hyperstudy agiliza el proceso de estudio mediante un flujo de trabajo guiado paso a paso, gestionando las ejecuciones y extrayendo los resultados, incluida la compatibilidad con solucionadores de ejecuciones múltiples y la integración de HPC. Se crean variantes de diseño inteligentes, mientras que las capacidades de extracción y posprocesamiento de datos ayudan a los ingenieros a entender los complejos problemas de diseño. Los informes y los archivos simplifican la exploración de grandes conjuntos de datos de diseño.

Una interfaz de software que muestra la pestaña «Ejecución remota» con opciones para gestionar los solucionadores y los trabajos, y un panel para «Gestionar servidores» en Altair Access, que muestra las preferencias de HPC.