Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un ingeniero que trabaja de escritorio con dos monitores que muestran simulaciones 3D de componentes mecánicos y dinámica de fluidos en el portátil y las pantallas.

Qué hay de nuevo en Simcenter para junio de 2026

¡Ahora comienza una nueva era para Simcenter! Los antiguos productos de Altair se unen a la familia Simcenter por primera vez.

¿Por qué Simcenter Inspire?

Simcenter Inspire es una potente herramienta de CAE creada específicamente para diseñadores, que lleva la simulación y la física computacional a un entorno similar al CAD.

Al integrar a la perfección el modelado geométrico, el diseño generativo y la simulación de fabricación, Inspire ofrece una rápida exploración de conceptos, validación del rendimiento y evaluaciones de la capacidad de fabricación en las primeras etapas del proceso de diseño, lo que cierra la brecha entre la ideación y la producción.

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

Modelado híbrido avanzado

Simcenter Inspire permite a los usuarios combinar sin problemas el BRep, el modelado orgánico de PolyNurbs, las facetas y la geometría implícita. Las herramientas de dibujo inteligentes y un historial de construcción único aceleran los ciclos de diseño y garantizan la coherencia.

Física computacional rápida

Simcenter Inspire lleva la simulación a un entorno intuitivo para explorar el rendimiento estructural, del movimiento y de los fluidos. Los solucionadores integrados eliminan o automatizan el mallado y agilizan los análisis sin sacrificar la precisión.

Diseño generativo y capacidad de fabricación

Con un completo conjunto de herramientas de optimización, Simcenter Inspire impulsa la creación de diseños de alto rendimiento que se pueden fabricar. Permitir un uso eficiente del material, el refinamiento estructural y el aligeramiento.

Herramientas destacadas

Select...

INSPIRE CAST DE SIMCENTER

Modelado híbrido avanzado

Desde diseñadores de productos hasta ingenieros de fundición, Simcenter Inspire Cast es un software de simulación de fundición de metales completo, sólido y fácil de usar para principiantes y expertos por igual. Si se aplica al principio del ciclo de diseño de la pieza, reduce las costosas y lentas iteraciones entre el diseño y la fabricación. Inspire Cast admite un amplio conjunto de procesos y condiciones de fundición, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes para mejorar la calidad y la rentabilidad de los productos. Su enfoque centrado en la geometría y las piezas facilita la resolución temprana de los problemas, la ejecución de los análisis, la optimización, la validación y la fundición, todo en un entorno integral.

Simcenter Inspire Cast combina de forma única la simulación de casting con la inteligencia artificial (IA) práctica, ya que combina el aprendizaje automático basado en datos con la simulación basada en la física, sin necesidad de tener conocimientos profundos en métodos de elementos finitos o IA. Al aprender de las simulaciones anteriores, acelera los ciclos de diseño, optimiza el rendimiento y democratiza el diseño del reparto, lo que da a los usuarios una ventaja competitiva.

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720