Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un ingeniero que trabaja de escritorio con dos monitores que muestran simulaciones 3D de componentes mecánicos y dinámica de fluidos en el portátil y las pantallas.

Qué hay de nuevo en Simcenter para junio de 2026

¡Ahora comienza una nueva era para Simcenter! Los antiguos productos de Altair se unen a la familia Simcenter por primera vez.

¿Por qué Simcenter Simsolid?

Simcenter Simsolid es una innovadora herramienta de simulación y análisis estructural para diseñadores e ingenieros. Al eliminar la preparación de la geometría y el mallado, el rendimiento estructural se puede validar en cuestión de minutos en conjuntos CAD con todas las funciones, lo que ahorra tiempo y reduce los errores. Simcenter Simsolid permite a los equipos lanzar productos de calidad al mercado más rápido y mantenerse por delante de la competencia.

simcenter-simsolid-why-product-intro-mhero-1280x720

Elimine el trabajo de preparación y céntrese en el análisis

Optimice su flujo de trabajo eliminando la necesidad de simplificar la geometría y hacer mallas. Simcenter Simsolid elimina dos de los pasos más lentos y propensos a errores del análisis estructural tradicional.

Analice conjuntos grandes y complejos con facilidad

Diseñado para ofrecer velocidad y escalabilidad, Simcenter Simsolid gestiona piezas complejas y conjuntos grandes con una eficacia excepcional, incluidas las que tienen superficies de contacto rugosas, huecos o geometrías superpuestas.

Obtenga los resultados en minutos o segundos

Simcenter Simsolid ofrece resultados precisos en segundos o minutos en un ordenador estándar. Compare rápidamente varios escenarios de diseño. Mejore la velocidad, la precisión y la facilidad de uso para un diseño basado en la simulación en una amplia gama de sectores.

Funcionalidades destacadas

Gama completa de tipos de análisis

Simcenter Simsolid ofrece estática lineal y no lineal, análisis térmico, análisis modal, análisis de fatiga y linealización de tensiones. También es compatible con simulaciones de análisis dinámico, que incluyen tiempo, frecuencia, global-local, pandeo, compuestos, chirrido y traqueteo, estrés térmico y respuesta aleatoria, lo que permite una evaluación estructural rápida y completa.

simcenter-simsolid-gama completa de tipos de análisis promo-640x480

Amplia biblioteca de conexiones y materiales

Soporta contactos unidos, deslizantes y separadores con fricción, junto con pernos, conectores virtuales, soldaduras, remaches, adhesivos, juntas y casquillos. Simcenter Simsolid también gestiona una amplia gama de tipos de materiales, incluidos materiales isótropos, ortotrópicos, elastoplásticos, rígidos, cuerpos gaseosos y líquidos.

simcenter-simsolid-extensiva biblioteca de conexiones y materiales promoción-desmeshless-640x480

Variedad de condiciones límite

Simule la forma en que un diseño interactúa con su entorno, incluyendo: inmóvil, deslizante, bisagra, fuerza, presión, gravedad, cargas térmicas e inerciales, alivio de inercia, apriete de pernos o tuercas, hidrostático, rodamiento, expansión y contracción volumétricas, masa distribuida y remota y cargas remotas.

simcenter-simsolid-variedad de condiciones límite promoción-640x480

Abierto e interoperable con los principales sistemas CAD

Soporta todos los principales formatos de archivo CAD y PLM, incluidos CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR y STL sin necesidad de importar o exportar archivos. También ofrece una integración directa con Onshape y Teamcenter para un acceso a los datos sin problemas.

simcenter-simsolid-abierto e interoperable con todos los principales sistemas CAD promo-640x480

Datos de salida y visualizaciones

Vea varios tipos de resultados mediante gráficos de contorno, animaciones, gráficos XY, sondas y datos detallados sobre la tensión, la deformación, el desplazamiento, los factores de seguridad, las frecuencias modales, las formas modales y los factores de participación. Los resultados se pueden mostrar en los planos de referencia o en las secciones de corte, con soporte para la superposición y la envolvente de varios casos de carga.

promoción de datos y visualizaciones de salida sólida simcenter-sim 640 x 480