Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un ingeniero que trabaja de escritorio con dos monitores que muestran simulaciones 3D de componentes mecánicos y dinámica de fluidos en el portátil y las pantallas.

Qué hay de nuevo en Simcenter para junio de 2026

¡Ahora comienza una nueva era para Simcenter! Los antiguos productos de Altair se unen a la familia Simcenter por primera vez.

¿Por qué Simcenter Simlab?

Simcenter Simlab es un entorno de simulación multifísica basado en procesos que acelera los análisis en los dominios estructural, térmico, electromagnético y de fluidos.

Diseñado para ensamblajes complejos, el software reduce drásticamente el tiempo dedicado a crear modelos de elementos finitos e interpretar los resultados. Los flujos de trabajo automatizados, la integración CAD directa y los solucionadores escalables permiten la simulación directamente en la geometría actualizada.

una interfaz de software que muestra una placa de circuito con una visualización en mapa térmico de la tensión o el desplazamiento térmicos, indicada con un gradiente de color del azul al rojo.

Conecte CAD sin problemas

Acelere el proceso de diseño manteniendo las simulaciones alineadas con las modificaciones geométricas, las variantes de piezas y las actualizaciones de ensamblaje que sincronizan al instante los cambios mediante un acoplamiento CAD perfecto.

Automatizar a alto nivel

Acelere la preparación de la simulación con el reconocimiento inteligente de funciones, plantillas de automatización reutilizables, flujos de trabajo guiados y una experiencia de usuario intuitiva que reduce los pasos manuales sin sacrificar el control.

Diseño de sistemas electrónicos simplificado

Realice sin problemas análisis de dinámica de fluidos estructurales, térmicos y computacionales lineales y no lineales precisos a nivel local o en la nube.

Funcionalidades destacadas

Agilizar los flujos de trabajo

Elimine las tareas manuales, como el mallado sólido, la configuración del modelo, la ejecución del solucionador y el posprocesamiento. Ofrezca resultados consistentes y repetibles con flujos de trabajo de simulación optimizados.

Un conjunto de placa de circuito se muestra con una superposición de mapa térmico, que muestra las variaciones de temperatura con un gradiente del azul (el más frío) al rojo (el más caliente) en todos sus componentes.

Automatizar la optimización del diseño

Utilice las herramientas de automatización integradas para simplificar la configuración de la simulación, incluido el diseño de experimentos (DOE) y las tareas de optimización. Supervise fácilmente los resultados y la convergencia para acelerar el diseño inicial.

Una interfaz de software muestra un catálogo de diseños de piezas de motor y muestra varias configuraciones de «ranuras exteriores» en imágenes pequeñas, con una vista más amplia y detallada de un diseño seleccionado y sus propiedades en los paneles adyacentes.

Aproveche la compatibilidad avanzada con solucionadores

Aproveche una interfaz fácil de usar para preparar y analizar las simulaciones en diferentes solucionadores, lo que facilita el cambio entre varias herramientas.

Una vista recortada de un componente mecánico, posiblemente una caja de cambios o un diferencial, muestra una estructura interna de malla con un degradado de color del azul al rojo.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter Simlab

Select...

Simcenter Simlab para mejorar la fiabilidad de los chips y los circuitos integrados 3D

La solución Simcenter Electronic System Design (ESD) simplifica y acelera el diseño de circuitos integrados (CI) y paquetes 3D mediante un proceso unificado basado en un gemelo digital 3D. Con Simcenter Simlab, los ingenieros pueden explorar diferentes diseños de chips, analizar el rendimiento de alimentación y refrigeración y detectar los puntos críticos térmicos al principio de la fase de diseño.

Una placa de circuito azul brillante cuenta con un microchip central con componentes internos visibles y varios troqueles de chip translúcidos de capas que se levantan de su superficie, sobre un telón de fondo de trazas de circuitos iluminadas.

Simcenter Simlab para el análisis de PCB y paquetes electrónicos

Simcenter Simab proporciona flujos de trabajo sólidos para los análisis a nivel de PCB, incluidas las evaluaciones mecánicas, térmicas y de fatiga. Trabaje directamente desde ECAD y optimice los diseños de envases.

Casos de uso:

  • Modelado detallado, homogeneizado e híbrido de PCB
  • Flujos de trabajo de ECAD a simulación
  • Cartografía de trazas y automatización de propiedades de materiales
  • Análisis termomecánico de deformación y choque
Una vista ampliada de un conjunto de placa de circuito muestra la capa superior con los componentes montados y las cuatro capas subyacentes con trazos azules brillantes, que ilustran la intrincada estructura interna de la PCB.