Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Multiscale Designer?

Simcenter Multiscale Designer permite a los ingenieros desarrollar modelos de materiales precisos y eficientes desde el punto de vista computacional, desde isótropos homogéneos hasta anisotrópicos heterogéneos. Al unir el comportamiento de los microcomponentes con el rendimiento estructural a macroescala, ofrece una visión real del material en los compuestos continuos, tejidos y de fibra corta.

Simcenter Multiscale Designer acelera la validación del diseño y reduce los costes de certificación, al integrarse perfectamente con los principales solucionadores de FEA.

simcenter-diseñador-multiescala-porque-introducción-producto-original-1017x631

Funcionalidades destacadas

Micromecánica del modelo de pedido reducido (ROM)

Simcenter Multiscale Designer combina celdas unitarias FEA 3D con un modelo de pedido reducido para ofrecer una precisión y una eficiencia computacional superiores. Un proceso intuitivo desarrolla modelos de materiales a una o varias escalas, desde isótropos quebradizos o dúctiles hasta anisotrópicos heterogéneos. Los flujos de trabajo directos e inversos derivan las propiedades homogeneizadas de los componentes o calculan de forma inversa las propiedades de los componentes a partir del comportamiento conocido.

simcenter multiscale designer ability rom Mechanics promo 640 x 480

Biblioteca de células unitarias paramétricas

Cree rápidamente celdas unitarias a partir de una completa biblioteca paramétrica que abarque formas de productos continuas, tejidas, picadas y reforzadas con partículas o impórtelas sin problemas desde Simcenter Optistruct (.fem). Tanto los flujos de trabajo de homogeneización directa como de optimización inversa son totalmente compatibles, por lo que cada fase del modelado multiescala fluye sin esfuerzo dentro de una única interfaz gráfica de usuario optimizada.

simcenter multiescala, capacidad de diseñador, unidad paramétrica, promoción de biblioteca celular, 640 x 480

Desarrollo de modelos de material de moldeo por inyección

Desarrolle modelos de materiales anisotrópicos precisos para compuestos moldeados por inyección de fibra corta mediante la integración de tensores de orientación de la fibra. Simcenter Multiscale Designer tiene en cuenta la variabilidad de la distribución de las fibras y la rigidez y la resistencia según la orientación para permitir predicciones estructurales de alta fidelidad para los componentes de plástico moldeados por inyección.

simcenter multiescala, capacidad de diseñador, material de moldeo por inyección, promoción de desarrollo de modelos, 640 x 480

Análisis estocástico

Cuantifique el impacto de la variabilidad geométrica y material a microescala en el rendimiento estructural a macroescala mediante métodos estocásticos de montecarlo y cuadrículas dispersas. Simcenter Multiscale Designer calcula las funciones de distribución de probabilidad para las propiedades homogeneizadas y deriva directamente los valores permitidos en base A y B para permitir los flujos de trabajo de certificación virtual. Reducir las pruebas físicas, el coste y el tiempo de calificación.

promoción de análisis estocástico con capacidad de diseñador multiescala de simcenter 640 x 480

Integración perfecta del solucionador de FEA

Las bases de datos integradas de materiales multiescala y constituyentes abarcan metales, polímeros y fibras, con modelos validados con NIAR NCAMP/AGATE. Los modelos de materiales se integran a la perfección en Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss y en los materiales definidos por el usuario listos para usar para Abaqus. Acelere los flujos de trabajo de simulación estructural y ofrezca una precisión uniforme en todos los entornos de resolución.

simcenter multiescala, capacidad de diseñador, perfecta, solucionador de problemas, promoción de integración 640 x 480