Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Material Data Center?

El centro de datos de materiales de Simcenter es una plataforma integral basada en la inteligencia artificial que unifica los datos de materiales multidisciplinarios a lo largo del ciclo de vida del producto y permite a los ingenieros acceder a propiedades validadas y listas para la simulación con una trazabilidad total.

Las herramientas integradas basadas en la IA cierran las brechas en los datos de los materiales para agilizar la selección de materiales, reducir los costes de las pruebas y mejorar la precisión del diseño mediante una integración perfecta de CaX y una colaboración en toda la empresa.

Un gráfico digital dinámico que muestra el concepto de centro de datos de materiales, con gráficos y líneas interconectados y brillantes, que simbolizan el flujo de datos y las propiedades de los materiales.

Desbloquee la inteligencia material en toda la empresa

Consolide los datos materiales propios y de los proveedores en una plataforma segura y escalable con acceso basado en funciones y un control de versiones auditable, que dé a cada equipo una única fuente de información fiable para tomar decisiones más rápidas y seguras.

Acceda a las tarjetas de material listas para la simulación

Genere automáticamente tarjetas solucionadoras preparadas para el CAX para Siemens y las principales plataformas de CAE, lo que elimina la entrada manual y la conversión de unidades, lo que permite a los ingenieros acelerar la configuración y el análisis de la simulación, desde el concepto hasta la validación.

Integrar la innovación de materiales impulsada por la IA

Aproveche la IA y el aprendizaje automático para generar modelos de materiales de alta fidelidad, obtener información basada en datos, predecir las propiedades que faltan y descubrir alternativas materiales. Reduzca los costes de las pruebas físicas y acelere los ciclos de diseño.

Funcionalidades destacadas

La biblioteca de materiales más completa de la industria

Acceda a más de 90 000 conjuntos de datos seleccionados que abarcan metales, polímeros, compuestos y materiales avanzados de más de 400 productores mundiales y reputados bancos de datos estándar del sector. Con propiedades multidominio (estructurales, de fatiga, térmicas, ópticas, electromagnéticas y de fabricación), los ingenieros tienen todo lo que necesitan para realizar simulaciones de alta fidelidad en un solo lugar, lo que elimina la búsqueda lenta en diferentes fuentes.

simcenter material centros de datos promoción de la biblioteca de materiales más completa de la industria 640 x 480

Búsqueda y comparación de materiales impulsadas por la IA

Desde la primera búsqueda hasta la selección final, las funciones intuitivas de búsqueda, filtrado y comparación permiten encontrar el material adecuado sin esfuerzo según el cumplimiento medioambiental, el rendimiento y las especificaciones del proveedor. Visualice las compensaciones en formato tabular o gráfico polar y aproveche la potencia de nuestro copiloto de IA generativa para obtener una orientación conversacional y sensible al contexto, lo que permite una selección de materiales más inteligente y basada en los datos.

simcenter material data center promoción de búsqueda y comparación de materiales impulsada por inteligencia artificial 640 x 480

Plataforma escalable, segura y configurable

Desplegada como instancia SaaS o local, la plataforma se adapta a su entorno con un estricto control de acceso basado en funciones y una sólida gestión de revisiones, lo que garantiza una trazabilidad total de los datos. Una plataforma con poco código y sin código con una estructura de datos flexible gestiona sin problemas conjuntos de datos experimentales, estadísticos y preparados para la resolución, uniendo a los equipos mundiales en torno a una verdad material confiable, en cualquier momento y en cualquier lugar.

simcenter material data center promoción de plataforma escalable, segura y configurable 640 x 480

Integración perfecta con el ecosistema CAE existente

Acceda a los datos de material del centro de datos de Simcenter Material Data Center directamente desde Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko y Material Modeler mediante los complementos integrados. Esta perfecta integración enumera automáticamente los materiales adecuados para la aplicación, lo que permite a los ingenieros descargar directamente las tarjetas de materiales preparadas para CAE, lo que maximiza la productividad en su entorno de simulación actual.

simcenter material data center integración perfecta con la promoción existente del ecosistema CAE 640 x 480

Conectividad empresarial y gobernanza de datos simplificadas

Integre sin problemas Simcenter Material Data Center con los sistemas SAP, PLM y ERP a través de potentes API, estableciendo un hilo digital sólido en toda su empresa. Permita el intercambio de datos automatizado y gobernado entre plataformas para eliminar los silos, mantener la coherencia de los datos y garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos. Permita que la información material confiable fluya sin esfuerzo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Una fotografía que muestra a dos personas, un hombre y una mujer, de pie una al lado de la otra y mirando una gran pantalla transparente e iluminada con visualizaciones de datos.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter Material Data Center

Gráfico abstracto destinado a representar a Avient.

Avient | Centralizar el diseño de materiales con un fácil acceso

Avient sustituyó la ineficiente gestión de datos materiales basada en archivos por el Centro de datos de materiales de Simcenter, creando una única fuente de información veraz. La plataforma centralizada y alojada en la nube daba a todos los departamentos acceso instantáneo a datos materiales precisos y controlados por revisiones, lo que mejoraba la coherencia, facilitaba la presentación de informes y permitía una colaboración fluida con los clientes.

Select...

Centro de datos de materiales Simcenter en automoción y transporte

Los ingenieros de automoción confían en el Centro de Datos de Materiales de Simcenter para acceder a datos de materiales validados y listos para la simulación con fines de análisis estructurales, de resistencia a los choques, de durabilidad, de chirrido y traqueteo, térmicos y de fabricación. Impulsa los objetivos de aligeramiento y sostenibilidad, mantiene el cumplimiento de las sustancias restringidas y cumple los objetivos de rendimiento, seguridad y costes en todos los programas de vehículos.

Dos puertas de coche en construcción

Preguntas frecuentes

Utiliza una solución unificada para cada fase del diseño electromecánico con NX. El uso compartido de información en tiempo real entre los diseñadores de sistemas eléctricos, mecánicos y de control es esencial para ofrecer productos innovadores de alta calidad a tiempo y conforme al presupuesto.