Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler permite a los ingenieros transformar los datos de las pruebas de materias primas en modelos de materiales sólidos listos para la simulación con rapidez y confianza.

Los flujos de trabajo intuitivos, el ajuste de curvas automatizado y la simulación de validación integrada agilizan la caracterización del material en las aplicaciones multifísicas. Reduzca el tiempo de desarrollo, mejore la precisión de la simulación y permita tomar mejores decisiones de diseño.

Captura de pantalla del software Material Modeler Multiphysics de Simcenter.

Genere modelos de material validados y de alta fidelidad

Los modelos de material mal calibrados comprometen la fiabilidad de la simulación. Simcenter Material Modeler aprovecha las muestras virtuales integradas para su validación, garantizar la precisión de los parámetros del material y aumentar la confianza en el CAE posterior.

Democratizar los datos materiales en toda la empresa

Simcenter Material Modeler se integra perfectamente con Simcenter Material Data Center para almacenar, gestionar y compartir los datos materiales validados, a fin de garantizar la coherencia, eliminar la duplicación y conservar la información en toda la empresa.

Acelere el desarrollo del modelo de materiales

El procesamiento de datos de pruebas sin procesar es iterativo y depende de la experiencia. Simcenter Material Modeler automatiza la preparación de datos, el ajuste de curvas, la calibración y la validación para reducir el esfuerzo, los plazos y el coste de creación de modelos de materiales.

Funcionalidades destacadas

Importación de datos experimentales sin importar el formato

Simcenter Material Modeler permite la importación sin problemas de datos de pruebas experimentales en varios formatos de archivo (incluidos CSV, Excel y formatos nativos de Solver) para eliminar las barreras de compatibilidad. Los ingenieros pueden consolidar los datos de diversas fuentes y equipos de pruebas en un único flujo de trabajo unificado. Acelere la caracterización del material sin perder tiempo en la conversión o el formateo manual de datos.

La interfaz de usuario de Simcenter Material Modeler muestra la importación de datos experimentales multiformato con soporte para archivos CSV, Excel y archivos nativos del solucionador.

Preparación sencilla de los datos

Simcenter Material Modeler automatiza los flujos de trabajo de preparación, lo que permite a los ingenieros suavizar, escalar, cambiar y generar curvas medias con facilidad. Los modelos matemáticos avanzados proporcionan una solución potente para extrapolar y ajustar los datos de las curvas de ensayo del material a fin de cumplir con los requisitos específicos de una entrada limpia y coherente, lista para una caracterización precisa del material.

Módulo elastoplástico Simcenter Material Modeler que muestra el suavizado, el promedio, el escalado y el ajuste de curvas multimodelo a partir de datos de tensión-deformación.

Material de modelado, no linealidad

Simcenter Material Modeler ofrece un amplio conjunto de modelos constitutivos basados en la física que cubren el comportamiento elastoplástico, hiperelástico, viscoelástico y viscoplástico. Los usuarios pueden definir curvas que dependen de la velocidad de deformación y la temperatura. Aproveche el modelado multiescala para polímeros, elastómeros y compuestos, lo que permite definiciones de materiales coherentes en las simulaciones estructurales y de fabricación.

Interfaz de usuario de ajuste hiperelástico de Simcenter Material Modeler que muestra la calibración de los modelos Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent y Arruda-Boyce.

Caracterización avanzada de fallos

El modelador de materiales de Simcenter permite generar diagramas de límites de formación y modelar fallos con precisión según los criterios estándar del sector, incluidos los modelos BiQuad, GISSMO y Johnson-Cook. Los ingenieros pueden definir y extraer los parámetros de triaxialidad para capturar con precisión el comportamiento del material, las fracturas y los daños y permitir resultados de simulación de alta fidelidad para aplicaciones estructurales, de conformación y de choques.

Modelo de fallo BiQuad de Simcenter Material Modeler que muestra la curva de triaxialidad entre deformación y tensión de ruptura para acero en radios.

Salidas flexibles listas para el solver

Simcenter Material Modeler genera tarjetas de material listas para la simulación y compatibles con varios solucionadores comerciales (incluidos Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys y AutoForm) para un fácil despliegue en diversos entornos de CAE sin necesidad de reprocesamiento manual ni traducción de datos.

Simcenter Material Modeler genera tarjetas de material hiperelástico compatibles con Abaqus para caucho natural con exportación multimodelo.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter Material Modeler

Select...

Modelador de materiales de Simcenter en automoción y transporte

Los fabricantes de automóviles confían en modelos de materiales precisos para las simulaciones de choques y durabilidad. Simcenter Material Modeler caracteriza los metales, los polímeros y los compuestos rellenos de fibra que se utilizan en los paneles de carrocería, los parachoques y los interiores. Captura el comportamiento elastoplástico y viscoplástico que depende de la velocidad, fundamental para predecir con precisión la resistencia a los choques, tomar decisiones de aligeramiento y una validación virtual más rápida.

Dos coches, uno azul y otro negro, se ven involucrados en una colisión trasera en una carretera pavimentada. El capó azul del coche está arrugado y el parachoques delantero está dañado, mientras que el parachoques trasero del coche negro también está dañado.