Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
前景に目立つ建物、背景に夕日がある街のスカイライン。
真空切り替え技術

中電圧製品

中電圧の空気絶縁またはガス絶縁の屋内または屋外スイッチングアプリケーションの中心となるコアコンポーネントをご覧ください。当社の真空スイッチング技術の包括的なポートフォリオは、持続可能で信頼性の高い配電を可能にし、すべての国際規格に準拠しています。

効率的な電力供給

現在と明日を活気づけるスイッチングテクノロジー

世界中の産業や地域社会に安全な電気インフラを提供することを約束し、50年にわたる優れた真空技術、実績のある製品、専門家によるエンドツーエンドのサポートを活用しています。

スイッチング技術として真空を使用することにより、当社の製品は、安全なネットワーク運用と持続可能なインフラストラクチャの鍵となるあらゆる中電圧スイッチング機能を安全に制御できます。好奇心旺盛なエンジニアの精神により、私たちはイノベーションを推進し、電力網の未来を形作ることができます。

耐久性があり、常に確実に動作するように設計された当社のサーキットブレーカー、コンタクタ、およびアーク保護システムは、中電圧ネットワークを介して安全で持続可能な配電を行うための最も重要な資産です。

利点

トラステッド・コア

すべてのスイッチングアプリケーションの基本となるVacuum interrupters と実績のあるコンポーネント。

常時オン

可用性を最大化して、業務の安全性と稼働を維持します。

グローバルリーチ

専門家によるエンドツーエンドのサポートで、現地の顧客のニーズに応えるために世界中で設計および製造されています。

製品の詳細

すべてのSIONシステムコンポーネントに信頼性が高くメンテナンスフリーのパフォーマンスを提供する革新的な真空技術で、一般的なスイッチング業務をすべて制御します。当社のサーキットブレーカーとコンタクターは、ほぼすべてのMV配電アプリケーションで使用でき、特定の要件に合わせて調整できます。

SIONによる持続可能なエネルギー配給

革新的な真空技術により、SIONのサーキットブレーカーは頑丈でコンパクト、そして持続可能なものになっています。Siemens プロダクトマネージャーであるダニエル・プロールが、SIONサーキットブレーカー技術についての洞察を提供します。

可能性を発見してください