Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

3AH3を60秒未満で済ませたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜ3AH3真空回路ブレーカーなの?

3AH3は、世界の電力要件と現代の産業ニーズの高まる需要を満たすように設計された、高性能の真空回路ブレーカーです。最大40.5 kVの中電圧ネットワーク向けに設計された3AH3は、最大8000Aの連続負荷電流を処理し、最大72kAの短絡電流に耐え、最も重要な場合に強固な保護を提供します。

  • 40.5キロボルトまで
  • 最大72kAです
  • 最大8000アンペア
高電流用のMV真空回路ブレーカー-3AH33、最大40,5 kV-バック

主な利点

ピークパフォーマンス

最大負荷電流と障害電流を処理して、強固な保護を実現します。

柔軟な設置

熱性能が最適化された、垂直方向と水平方向の取り付け。

最大の信頼性

継続的な運用と予測可能なライフサイクルコストを実現するメンテナンスフリーの設計。

関連コンテンツ