Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

もっとインテリジェントなSION 3AE8が必要ですか?

当社のスマートなSION 3AE8は、高度なセンシングとIoT技術を備えた包括的な健康診断システムを提供します

なぜSION 3AE8真空回路ブレーカーなの?

SION 3AE8真空回路ブレーカーは、シーメンスの40年にわたる真空切り替え技術の専門知識を、お客様の重要な電力設備にもたらします。最大40.5 kV用に設計された3AE8は、コンパクトなサイズと設定可能な極中心距離を兼ね備えているため、業界をリードする性能を実現しながら、多様なスイッチギヤレイアウトに適合します。完全に埋め込まれたエポキシ樹脂ポールの構造は絶縁強度を高め、厳しい環境でもより安全で全絶縁動作を行います。SION 3AE8真空サーキットブレーカーは、GB1984規格とIEC 62271-100規格の両方を満たし、サーキットブレーカークラスC2、E2、M2、S1に準拠しています。そのため、資産を保護し、運用コストを削減し、継続的な電力供給に自信を持てるコンパクトで高性能でメンテナンスの手間がかからないブレーカーが必要な場合は、SION 3AE8が最適です。

  • 12、24、40.5キロボルトです
  • 最大50kAです
  • 最大5000アンペア
  • 最大3万件のオペレーション

主な利点

最大限の保護

高い絶縁強度と頑丈な真空遮断器は機器を保護し、故障リスクを軽減します。

コンパクトフィット

設定可能なポール間隔とコンパクトな設計により、多様なスイッチギヤレイアウトへの統合が容易になります。

ダウンタイムの短縮

最大30,000回の切り替え操作(10,000回ごとのメンテナンス)により、計画外の停電や運用の中断を減らすことができます。