Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィギュレーターを見せている人

SION 3AE6を60秒未満で済ませたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜSION 3AE6真空回路ブレーカーなの?

二次配電のダイナミックな世界では、あらゆる寸前、あらゆるコストが重要です。SION 3AE6横方向サーキットブレーカーは、これと、効率、信頼性、費用対効果への賢明な投資に対するシーメンスのソリューションです。実績のあるSIONプラットフォーム上に構築されており、世界的に確立されたサーキットブレーカーに期待される信頼性とパフォーマンスをすべて革新的でコンパクトなフォーマットで提供します。

  • 最大24kVです
  • 最大25kAです
  • 最大1250アンペア
シオンラテラル3AE6真空回路ブレーカー 12kV

主な利点

コンパクトな設置面積

革新的な横方向設計により、開閉装置の幅が大幅に削減され、建設コストと運用コストが削減されます。

信頼できるパフォーマンス

実績のあるSIONプラットフォーム上に構築されており、安全で最適化された二次配電を保証します。

柔軟な統合

左向きまたは右向きのポールマウントと多様なオプションにより、あらゆる断熱パネルに完璧にフィットします。

本来あるべき姿のために設計されています

二次配電ネットワークは、すぐに交換可能で引き出し可能なサーキットブレーカーによる高可用性を常に厳密に必要とするわけではありません。3AE6は、これらの用途向けに特別に設計されているため、固定マウントの設置が簡単です。

シオンラテラル3AE6真空回路ブレーカー 12kV

開閉装置の幅を狭めるための横方向の設計

3AE6を本当に際立たせているのは、その革新的な横方向の操作メカニズムです。ポールが並んで配置されている従来のサーキットブレーカーとは異なり、3AE6はポールをバスバーの真下に配置します。これにより、不必要なスペースが不要になり、開閉装置の幅を大幅に減らすことができます。

シオンラテラル3AE6真空回路ブレーカー 12kV

どんなスイッチギヤパネルにもぴったりフィットします

そのコンパクトさにもかかわらず、3AE6は優れた適応性を提供します。可変ポール設計と二次コンポーネントの多様なオプションにより、どんなコンパクトな断熱パネルにもシームレスに統合できます。

SIONによる持続可能なエネルギー配給

革新的な真空技術により、SIONのサーキットブレーカーは頑丈でコンパクト、そして持続可能なものになっています。Siemens プロダクトマネージャーであるダニエル・プロールが、SIONのサーキットブレーカー技術についての洞察を提供します。