Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

SION 3AE2を60秒以内にしたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜSION 3AE2真空回路ブレーカーなの?

発電機は、私たちの電気システムにおける発電の重要な中心です。その領域の短絡電流を安全に処理できることは非常に重要であり、中電圧ネットワークで最も要求の厳しい作業の1つです。Siemens ON 3AE2真空回路ブレーカーは、このような例外的な要求に的確に応えるように設計されています。優れた技術と明確な顧客利点を組み合わせたソリューションであり、インフラに欠かせないものとなっています。

  • 最大17.5キロボルトです
  • 最大31.5kAです
  • 最大4000アンペア

世界的に確立されたSION製品プラットフォームの一部として、3AE2は実績のある品質と将来を見据えた技術を表しています。厳格な発電機規格IEC/IEEE 62271-37-013に基づく型式テストは、明らかに性能を期待しています。3AE2は、発電機の近くのネットワークで発生する極端なスイッチング機能を自信を持って処理できるからです。

ある男性が別の男性に説明している SION 3AE5

主な利点

究極の保護

マスターズ発電機は資産に負荷をかけて保護します。

シームレスな統合

固定または引き出し可能なオプションを備えたコンパクトな設計により、標準の開閉装置に簡単に統合できます。

認定エクセレンス

長期的な信頼性と効率性について、発電機規格に従ってタイプテストされています。

すべてのSIONアクセサリーで動作します

その優れた性能にもかかわらず、SION 3AE2は驚くほどコンパクトで柔軟性があります。標準アプリケーションのサーキットブレーカーと同じくらいスリムで、SIONファミリーと提携しているため、同じコンパクトなスイッチギヤタイプ内で他のSION製品と簡単に組み合わせることができます。

MVPフレームと引き出し可能なコンポーネントグループ-640x480です

SIONによる持続可能なエネルギー配給

革新的な真空技術により、SIONのサーキットブレーカーは頑丈でコンパクト、そして持続可能なものになっています。Siemens プロダクトマネージャーであるダニエル・プロールが、SIONのサーキットブレーカー技術についての洞察を提供します。

関連コンテンツ