Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIONフレームとインテグレーションキットなの?

SIONフレームと統合キットは、SIONサーキットブレーカーの中電圧開閉装置への統合を効率化します。モジュール式で型式テスト済みのポートフォリオは、取り外し可能な部品、コンタクトシステム、ブッシュを組み合わせて完全なソリューションにしています。

SION引き出し式モジュールとしての完全な構成では、サーキットブレーカーはシャッター付きの頑丈なフレームに取り付けられています。完全なアセンブリとして型式テストが行われ、オプションのメイクプルーフ接地スイッチが付属しています。

OEM、システムインテグレーター、ユーティリティエンジニアにとって、SIONフレームとインテグレーションキットは標準に準拠した結果をもたらします。時間、安全性、操作性が重要な場合には最適な選択肢です。

MVPフレームと引き出し可能なコンポーネントグループ

主な利点

迅速な統合

プレハブ式およびユニバーサルコンポーネントは、設置を迅速化し、現場でのエンジニアリング時間を短縮します。

コンプライアンスの保証

タイプテスト済みのコンパートメントとSiemens コンポーネントは、承認を簡素化し、規格への準拠を保証します。

安全でメンテナンスしやすい

取り外し可能なデザイン、接地インターロック、低トルク機構により、より安全で簡単なメンテナンスが可能です。

主要な機能